Gruppi merceologici
Steli filettati per piedini di appoggio ECO in acciaio o acciaio inox
K0429

Steli filettati per piedini di appoggio ECO in acciaio o...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota:I piedini di appoggio ECO sono composti da uno stelo filettato e una base. Ogni stelo può essere combinato con ogni base.Accessori:K0428 Supporti piani per piedini di regolazione ECO in zinco pressofuso, acciaio inox o plastica.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0429 Steli filettati per piedini di appoggio ECO in acciaio o acciaio inox 168 kB
 Nota tecnica per piedini di appoggio ECO 113 kB

Disegni

Steli filettati per piedini di appoggio ECO in acciaio o acciaio inox

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineMateriale
corpo base
D1LL1SWCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0429.080251acciaioM82529,5133,5 su richiesta
K0429.080401acciaioM84044,5133,5 su richiesta
K0429.080501acciaioM85054,5133,5 su richiesta
K0429.080701acciaioM87074,5133,5 su richiesta
K0429.080801acciaioM88084,5133,5 su richiesta
K0429.081001acciaioM8100104,5133,5 su richiesta
K0429.081201acciaioM8120124,5133,5 su richiesta
K0429.100251acciaioM102530174,7 su richiesta
K0429.100401acciaioM104045174,7 su richiesta
K0429.100501acciaioM105055174,7 su richiesta
K0429.100701acciaioM107075174,7 su richiesta
K0429.100801acciaioM108085174,7 su richiesta
K0429.101001acciaioM10100105174,7 su richiesta
K0429.101201acciaioM10120125174,7 su richiesta
K0429.120251acciaioM122531197,7 su richiesta
K0429.120401acciaioM124046197,7 su richiesta
K0429.120501acciaioM125056197,7 su richiesta
K0429.120701acciaioM127076197,7 su richiesta
K0429.120801acciaioM128086197,7 su richiesta
K0429.121001acciaioM12100106197,7 su richiesta
K0429.121201acciaioM12120126197,7 su richiesta
K0429.160501acciaioM165058,52414,5 su richiesta
K0429.161001acciaioM16100108,52414,5 su richiesta
K0429.161501acciaioM16150158,52414,5 su richiesta
K0429.080252acciaio inoxM82529,5133,5 su richiesta
K0429.080402acciaio inoxM84044,5133,5 su richiesta
K0429.080502acciaio inoxM85054,5133,5 su richiesta
K0429.080702acciaio inoxM87074,5133,5 su richiesta
K0429.080802acciaio inoxM88084,5133,5 su richiesta
K0429.081002acciaio inoxM8100104,5133,5 su richiesta
K0429.081202acciaio inoxM8120124,5133,5 su richiesta
K0429.100252acciaio inoxM102530174,7 su richiesta
K0429.100402acciaio inoxM104045174,7 su richiesta
K0429.100502acciaio inoxM105055174,7 su richiesta
K0429.100702acciaio inoxM107075174,7 su richiesta
K0429.100802acciaio inoxM108085174,7 su richiesta
K0429.101002acciaio inoxM10100105174,7 su richiesta
K0429.101202acciaio inoxM10120125174,7 su richiesta
K0429.120252acciaio inoxM122531197,7 su richiesta
K0429.120402acciaio inoxM124046197,7 su richiesta
K0429.120502acciaio inoxM125056197,7 su richiesta
K0429.120702acciaio inoxM127076197,7 su richiesta
K0429.120802acciaio inoxM128086197,7 su richiesta
K0429.121002acciaio inoxM12100106197,7 su richiesta
K0429.121202acciaio inoxM12120126197,7 su richiesta
K0429.160502acciaio inoxM165058,52414,5 su richiesta
K0429.161002acciaio inoxM16100108,52414,5 su richiesta
K0429.161502acciaio inoxM16150158,52414,5 su richiesta