Gruppi merceologici
Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna, finitura satinata, inserto filettato in acciaio inox
K0123

Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio finitura naturale.
Nota:Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004, rosso rubino RAL 3003, argento metallizzato.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0123 Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna, finitura satinata, inserto filettato in acciaio inox 358 kB

Disegni

Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna, finitura satinata, inserto filettato in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0123.00427X10rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica0M410131424,5414,53033303771610 su richiesta
K0123.0042X10arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica0M410131424,5414,53033303771610 su richiesta
K0123.0043X10argento metallizzatocon rivestimento in plastica0M410131424,5414,53033303771610 su richiesta
K0123.00427X15rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica0M410131424,5414,53033303771615 su richiesta
K0123.0042X15arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica0M410131424,5414,53033303771615 su richiesta
K0123.0043X15argento metallizzatocon rivestimento in plastica0M410131424,5414,53033303771615 su richiesta
K0123.00427X20rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica0M410131424,5414,53033303771620 su richiesta
K0123.0042X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica0M410131424,5414,53033303771620 su richiesta
K0123.0043X20argento metallizzatocon rivestimento in plastica0M410131424,5414,53033303771620 su richiesta
K0123.00427X25rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica0M410131424,5414,53033303771625 su richiesta
K0123.0042X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica0M410131424,5414,53033303771625 su richiesta
K0123.0043X25argento metallizzatocon rivestimento in plastica0M410131424,5414,53033303771625 su richiesta
K0123.00527X10rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica0M510131424,5414,53033303771610 su richiesta
K0123.0052X10arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica0M510131424,5414,53033303771610 su richiesta
K0123.0053X10argento metallizzatocon rivestimento in plastica0M510131424,5414,53033303771610 su richiesta
K0123.00527X15rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica0M510131424,5414,53033303771615 su richiesta
K0123.0052X15arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica0M510131424,5414,53033303771615 su richiesta
K0123.0053X15argento metallizzatocon rivestimento in plastica0M510131424,5414,53033303771615 su richiesta
K0123.00527X20rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica0M510131424,5414,53033303771620 su richiesta
K0123.0052X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica0M510131424,5414,53033303771620 su richiesta
K0123.0053X20argento metallizzatocon rivestimento in plastica0M510131424,5414,53033303771620 su richiesta
K0123.00527X25rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica0M510131424,5414,53033303771625 su richiesta
K0123.0052X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica0M510131424,5414,53033303771625 su richiesta
K0123.0053X25argento metallizzatocon rivestimento in plastica0M510131424,5414,53033303771625 su richiesta
K0123.10527X10rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica1M510131424,5414,53134404771610 su richiesta
K0123.1052X10arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica1M510131424,5414,53134404771610 su richiesta
K0123.1053X10argento metallizzatocon rivestimento in plastica1M510131424,5414,53134404771610 su richiesta
K0123.10527X15rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica1M510131424,5414,53134404771615 su richiesta
K0123.1052X15arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica1M510131424,5414,53134404771615 su richiesta
K0123.1053X15argento metallizzatocon rivestimento in plastica1M510131424,5414,53134404771615 su richiesta
K0123.10527X20rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica1M510131424,5414,53134404771620 su richiesta
K0123.1052X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica1M510131424,5414,53134404771620 su richiesta
K0123.1053X20argento metallizzatocon rivestimento in plastica1M510131424,5414,53134404771620 su richiesta
K0123.10527X25rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica1M510131424,5414,53134404771625 su richiesta
K0123.1052X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica1M510131424,5414,53134404771625 su richiesta
K0123.1053X25argento metallizzatocon rivestimento in plastica1M510131424,5414,53134404771625 su richiesta
K0123.10627X10rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica1M610131424,5414,53134404771610 su richiesta
K0123.1062X10arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica1M610131424,5414,53134404771610 su richiesta
K0123.1063X10argento metallizzatocon rivestimento in plastica1M610131424,5414,53134404771610 su richiesta
K0123.10627X15rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica1M610131424,5414,53134404771615 su richiesta
K0123.1062X15arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica1M610131424,5414,53134404771615 su richiesta
K0123.1063X15argento metallizzatocon rivestimento in plastica1M610131424,5414,53134404771615 su richiesta
K0123.10627X20rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica1M610131424,5414,53134404771620 su richiesta
K0123.1062X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica1M610131424,5414,53134404771620 su richiesta
K0123.1063X20argento metallizzatocon rivestimento in plastica1M610131424,5414,53134404771620 su richiesta
K0123.10627X25rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica1M610131424,5414,53134404771625 su richiesta
K0123.1062X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica1M610131424,5414,53134404771625 su richiesta
K0123.1063X25argento metallizzatocon rivestimento in plastica1M610131424,5414,53134404771625 su richiesta
K0123.10627X30rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica1M610131424,5414,53134404771630 su richiesta
K0123.1062X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica1M610131424,5414,53134404771630 su richiesta
K0123.1063X30argento metallizzatocon rivestimento in plastica1M610131424,5414,53134404771630 su richiesta
K0123.10627X40rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica1M610131424,5414,53134404771640 su richiesta
K0123.1062X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica1M610131424,5414,53134404771640 su richiesta
K0123.1063X40argento metallizzatocon rivestimento in plastica1M610131424,5414,53134404771640 su richiesta
K0123.10627X50rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica1M610131424,5414,53134404771650 su richiesta
K0123.1062X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica1M610131424,5414,53134404771650 su richiesta
K0123.1063X50argento metallizzatocon rivestimento in plastica1M610131424,5414,53134404771650 su richiesta
K0123.20627X15rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 su richiesta
K0123.2062X15arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 su richiesta
K0123.2063X15argento metallizzatocon rivestimento in plastica2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 su richiesta
K0123.20627X20rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 su richiesta
K0123.2062X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 su richiesta
K0123.2063X20argento metallizzatocon rivestimento in plastica2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 su richiesta
K0123.20627X25rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 su richiesta
K0123.2062X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 su richiesta
K0123.2063X25argento metallizzatocon rivestimento in plastica2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 su richiesta
K0123.20627X30rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 su richiesta
K0123.2062X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 su richiesta
K0123.2063X30argento metallizzatocon rivestimento in plastica2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 su richiesta
K0123.20627X40rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 su richiesta
K0123.2062X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 su richiesta
K0123.2063X40argento metallizzatocon rivestimento in plastica2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 su richiesta
K0123.20627X50rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 su richiesta
K0123.2062X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 su richiesta
K0123.2063X50argento metallizzatocon rivestimento in plastica2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 su richiesta
K0123.20627X60rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 su richiesta
K0123.2062X60arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 su richiesta
K0123.2063X60argento metallizzatocon rivestimento in plastica2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 su richiesta
K0123.20827X15rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 su richiesta
K0123.2082X15arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 su richiesta
K0123.2083X15argento metallizzatocon rivestimento in plastica2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 su richiesta
K0123.20827X20rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 su richiesta
K0123.2082X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 su richiesta
K0123.2083X20argento metallizzatocon rivestimento in plastica2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 su richiesta
K0123.20827X25rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 su richiesta
K0123.2082X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 su richiesta
K0123.2083X25argento metallizzatocon rivestimento in plastica2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 su richiesta
K0123.20827X30rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 su richiesta
K0123.2082X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 su richiesta
K0123.2083X30argento metallizzatocon rivestimento in plastica2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 su richiesta
K0123.20827X40rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 su richiesta
K0123.2082X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 su richiesta
K0123.2083X40argento metallizzatocon rivestimento in plastica2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 su richiesta
K0123.20827X50rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 su richiesta
K0123.2082X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 su richiesta
K0123.2083X50argento metallizzatocon rivestimento in plastica2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 su richiesta
K0123.20827X60rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 su richiesta
K0123.2082X60arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 su richiesta
K0123.2083X60argento metallizzatocon rivestimento in plastica2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 su richiesta
K0123.21027X20rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 su richiesta
K0123.2102X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 su richiesta
K0123.2103X20argento metallizzatocon rivestimento in plastica2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 su richiesta
K0123.21027X25rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 su richiesta
K0123.2102X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 su richiesta
K0123.2103X25argento metallizzatocon rivestimento in plastica2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 su richiesta
K0123.21027X30rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 su richiesta
K0123.2102X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 su richiesta
K0123.2103X30argento metallizzatocon rivestimento in plastica2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 su richiesta
K0123.21027X40rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 su richiesta
K0123.2102X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 su richiesta
K0123.2103X40argento metallizzatocon rivestimento in plastica2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 su richiesta
K0123.21027X50rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 su richiesta
K0123.2102X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 su richiesta
K0123.2103X50argento metallizzatocon rivestimento in plastica2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 su richiesta
K0123.21027X60rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 su richiesta
K0123.2103X60argento metallizzatocon rivestimento in plastica2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 su richiesta
K0123.2102X60arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 su richiesta
K0123.30827X20rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica3M816212237102454,558,58091112220 su richiesta
K0123.3082X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M816212237102454,558,58091112220 su richiesta
K0123.3083X20argento metallizzatocon rivestimento in plastica3M816212237102454,558,58091112220 su richiesta
K0123.30827X25rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica3M816212237102454,558,58091112225 su richiesta
K0123.3082X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M816212237102454,558,58091112225 su richiesta
K0123.3083X25argento metallizzatocon rivestimento in plastica3M816212237102454,558,58091112225 su richiesta
K0123.30827X30rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica3M816212237102454,558,58091112230 su richiesta
K0123.3082X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M816212237102454,558,58091112230 su richiesta
K0123.3083X30argento metallizzatocon rivestimento in plastica3M816212237102454,558,58091112230 su richiesta
K0123.30827X40rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica3M816212237102454,558,58091112240 su richiesta
K0123.3082X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M816212237102454,558,58091112240 su richiesta
K0123.3083X40argento metallizzatocon rivestimento in plastica3M816212237102454,558,58091112240 su richiesta
K0123.30827X50rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica3M816212237102454,558,58091112250 su richiesta
K0123.3082X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M816212237102454,558,58091112250 su richiesta
K0123.3083X50argento metallizzatocon rivestimento in plastica3M816212237102454,558,58091112250 su richiesta
K0123.30827X60rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica3M816212237102454,558,58091112260 su richiesta
K0123.3082X60arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M816212237102454,558,58091112260 su richiesta
K0123.3083X60argento metallizzatocon rivestimento in plastica3M816212237102454,558,58091112260 su richiesta
K0123.31027X20rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica3M1016212237102454,558,58091112220 su richiesta
K0123.3102X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M1016212237102454,558,58091112220 su richiesta
K0123.3103X20argento metallizzatocon rivestimento in plastica3M1016212237102454,558,58091112220 su richiesta
K0123.31027X25rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica3M1016212237102454,558,58091112225 su richiesta
K0123.3102X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M1016212237102454,558,58091112225 su richiesta
K0123.3103X25argento metallizzatocon rivestimento in plastica3M1016212237102454,558,58091112225 su richiesta
K0123.31027X30rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica3M1016212237102454,558,58091112230 su richiesta
K0123.3102X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M1016212237102454,558,58091112230 su richiesta
K0123.3103X30argento metallizzatocon rivestimento in plastica3M1016212237102454,558,58091112230 su richiesta
K0123.31027X40rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica3M1016212237102454,558,58091112240 su richiesta
K0123.3102X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M1016212237102454,558,58091112240 su richiesta
K0123.3103X40argento metallizzatocon rivestimento in plastica3M1016212237102454,558,58091112240 su richiesta
K0123.31027X50rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica3M1016212237102454,558,58091112250 su richiesta
K0123.3102X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M1016212237102454,558,58091112250 su richiesta
K0123.3103X50argento metallizzatocon rivestimento in plastica3M1016212237102454,558,58091112250 su richiesta
K0123.31027X60rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica3M1016212237102454,558,58091112260 su richiesta
K0123.3102X60arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M1016212237102454,558,58091112260 su richiesta
K0123.3103X60argento metallizzatocon rivestimento in plastica3M1016212237102454,558,58091112260 su richiesta
K0123.41227X25rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica4M12192727,54310276367,595109132425 su richiesta
K0123.4122X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica4M12192727,54310276367,595109132425 su richiesta
K0123.4123X25argento metallizzatocon rivestimento in plastica4M12192727,54310276367,595109132425 su richiesta
K0123.41227X30rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica4M12192727,54310276367,595109132430 su richiesta
K0123.4122X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica4M12192727,54310276367,595109132430 su richiesta
K0123.4123X30argento metallizzatocon rivestimento in plastica4M12192727,54310276367,595109132430 su richiesta
K0123.41227X40rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica4M12192727,54310276367,595109132440 su richiesta
K0123.4122X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica4M12192727,54310276367,595109132440 su richiesta
K0123.4123X40argento metallizzatocon rivestimento in plastica4M12192727,54310276367,595109132440 su richiesta
K0123.41227X50rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica4M12192727,54310276367,595109132450 su richiesta
K0123.4122X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica4M12192727,54310276367,595109132450 su richiesta
K0123.4123X50argento metallizzatocon rivestimento in plastica4M12192727,54310276367,595109132450 su richiesta
K0123.41227X60rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica4M12192727,54310276367,595109132460 su richiesta
K0123.4122X60arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica4M12192727,54310276367,595109132460 su richiesta
K0123.4123X60argento metallizzatocon rivestimento in plastica4M12192727,54310276367,595109132460 su richiesta
K0123.51627X30rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica5M16233132491231,57377,5110126152630 su richiesta
K0123.5162X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica5M16233132491231,57377,5110126152630 su richiesta
K0123.5163X30argento metallizzatocon rivestimento in plastica5M16233132491231,57377,5110126152630 su richiesta
K0123.51627X40rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica5M16233132491231,57377,5110126152640 su richiesta
K0123.5162X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica5M16233132491231,57377,5110126152640 su richiesta
K0123.5163X40argento metallizzatocon rivestimento in plastica5M16233132491231,57377,5110126152640 su richiesta
K0123.51627X50rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica5M16233132491231,57377,5110126152650 su richiesta
K0123.5162X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica5M16233132491231,57377,5110126152650 su richiesta
K0123.5163X50argento metallizzatocon rivestimento in plastica5M16233132491231,57377,5110126152650 su richiesta
K0123.51627X60rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica5M16233132491231,57377,5110126152660 su richiesta
K0123.5162X60arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica5M16233132491231,57377,5110126152660 su richiesta
K0123.5163X60argento metallizzatocon rivestimento in plastica5M16233132491231,57377,5110126152660 su richiesta