Gruppi merceologici
Leve di serraggio in zinco pressofuso con filettatura interna, finitura satinata, inserto filettato in acciaio passivato blu
K1659

Leve di serraggio in zinco pressofuso con filettatura interna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio passivato blu.
Nota:Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004, argento metallizzato.
Su richiesta:Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura "H1" puó essere realizzata in altre lunghezze.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1659 Leve di serraggio in zinco pressofuso con filettatura interna, finitura satinata, inserto filettato in acciaio passivato blu 342 kB

Disegni

Leve di serraggio in zinco pressofuso con filettatura interna, finitura satinata, inserto filettato in acciaio passivato blu

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1659.0032arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica0M3910131424,5414,530333037716 su richiesta
K1659.0033argento metallizzatocon rivestimento in plastica0M3910131424,5414,530333037716 su richiesta
K1659.0042arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica0M4910131424,5414,530333037716 su richiesta
K1659.0043argento metallizzatocon rivestimento in plastica0M4910131424,5414,530333037716 su richiesta
K1659.0052arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica0M5910131424,5414,530333037716 su richiesta
K1659.0053argento metallizzatocon rivestimento in plastica0M5910131424,5414,530333037716 su richiesta
K1659.1042arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica1M4910131424,5414,531344047716 su richiesta
K1659.1043argento metallizzatocon rivestimento in plastica1M4910131424,5414,531344047716 su richiesta
K1659.1052arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica1M5910131424,5414,531344047716 su richiesta
K1659.1053argento metallizzatocon rivestimento in plastica1M5910131424,5414,531344047716 su richiesta
K1659.1062arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica1M6910131424,5414,531344047716 su richiesta
K1659.1063argento metallizzatocon rivestimento in plastica1M6910131424,5414,531344047716 su richiesta
K1659.2062arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 su richiesta
K1659.2063argento metallizzatocon rivestimento in plastica2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 su richiesta
K1659.2082arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 su richiesta
K1659.2083argento metallizzatocon rivestimento in plastica2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 su richiesta
K1659.3082arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81416212237102454,558,580911122 su richiesta
K1659.3083argento metallizzatocon rivestimento in plastica3M81416212237102454,558,580911122 su richiesta
K1659.3102arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101416212237102454,558,580911122 su richiesta
K1659.3103argento metallizzatocon rivestimento in plastica3M101416212237102454,558,580911122 su richiesta
K1659.4102arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica4M1017192727,54310276367,5951091324 su richiesta
K1659.4103argento metallizzatocon rivestimento in plastica4M1017192727,54310276367,5951091324 su richiesta
K1659.4122arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica4M1217192727,54310276367,5951091324 su richiesta
K1659.4123argento metallizzatocon rivestimento in plastica4M1217192727,54310276367,5951091324 su richiesta
K1659.5122arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica5M1223233132491231,57377,51101261526 su richiesta
K1659.5123argento metallizzatocon rivestimento in plastica5M1223233132491231,57377,51101261526 su richiesta
K1659.5162arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica5M1623233132491231,57377,51101261526 su richiesta
K1659.5163argento metallizzatocon rivestimento in plastica5M1623233132491231,57377,51101261526 su richiesta