Gruppi merceologici
Cerniere in acciaio inossidabile, forma B
K1517_B

Cerniere in acciaio inossidabile, forma B

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4310.

Versione:Superficie non trattata.Nota:L'angolo di apertura è di max. 270°.Accessori:Cerniera in acciaio inox con frizione preimpostata K1518Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1517_B Cerniere in acciaio inossidabile, forma B 213 kB

Disegni

Cerniere in acciaio inossidabile, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaAA1BB1D

D1SCADAcc.PrezzoOrdinare
K1517.658515A655085486,3153 su richiesta

Altri articoli di questa categoria