Gruppi merceologici
Cerniere in acciaio inossidabile, forma A
K1517_A

Cerniere in acciaio inossidabile, forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4310.

Versione:Superficie non trattata.Nota:L'angolo di apertura è di max. 270°.Accessori:Cerniera in acciaio inox con frizione preimpostata K1518Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1517_A Cerniere in acciaio inossidabile, forma A 182 kB

Disegni

Cerniere in acciaio inossidabile, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaAA1BB1D

D1SCADAcc.PrezzoOrdinare
K1517.558512A553885486,3122 su richiesta
K1517.558516A553885486,3162 su richiesta
K1517.5511512B5538115456,3122 su richiesta

Altri articoli di questa categoria