Группы товаров
Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,35 Нм
K1179

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,35 Нм

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий 6060 T5.
Закрывающая пробка PA 6.6.
Подкладные шайбы РОМ.
Исполнение: Черные анодированные.Указание:Петли оснащены встроенной натяжной пружиной из стали. Это позволяет автоматически открывать и закрывать двери и откидные крышки.
Карточные петли и петли с пружиной можно комбинировать между собой, так как они одинаковы по размерам и внешнему виду.
Угол открытия 270°.

Крутящий момент пружины открытия:
M(0°): 0,35 Нм / M(90°): 0,24 Нм / M(180°): 0,12 Нм
Крутящий момент пружины закрытия:
M(0°): 0,12 Нм / M(90°): 0,24 Нм / M(180°): 0,35 Нм

Петли рассчитаны на более чем 30 000 циклов открываний-закрываний.

Крепление винтами с цилиндрической головкой в исполнении DIN 912/DIN EN ISO 4762.

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.
Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.
На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.
Диапазон температур:-20 … 80 °CПринадлежности:Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением DIN 912/DIN EN ISO 4762.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1179 Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,35 Нм 194 kB

Чертежи (общий обзор)

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,35 Нм

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,35 Нм, пружина разжата

подробнее

Чертежи

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,35 Нм, пружина разжата

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1179.556701черныйанодированый553867486,3184,550004200 по запросу
K1179.55670бесцветныйанодированый553867486,3184,550004200 по запросу

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,35 Нм, пружина сжата

подробнее

Чертежи

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,35 Нм, пружина сжата

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1179.556711черныйанодированый553867486,3184,550004200 по запросу
K1179.55671бесцветныйанодированый553867486,3184,550004200 по запросу

Петли пружинные
Петли из алюминиевого профиля с натяжной пружиной 0,35 Н∙м, без пружины

подробнее

Чертежи

Петли пружинные 
Петли из алюминиевого профиля с натяжной пружиной 0,35 Н∙м, без пружины

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2Цвет
основы
Поверхность
корпуса
A

A1BB1DD1F1
N
F2
N
Тип изделияSВариант крепленияCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1179.055652-бесцветныйанодированый553865486,31865909810Петля4,5крепежными отверстиями по запросу
K1179.0556521-черныйанодированый553865486,31865909810Петля4,5крепежными отверстиями по запросу
K1179.155652-бесцветныйанодированый553865486,31865909810Петля4,5крепежными отверстиями по запросу
K1179.1556521-черныйанодированый553865486,31865909810Петля4,5крепежными отверстиями по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33