Группы товаров
Штифтовые петли из пластмассы
K2119

Штифтовые петли из пластмассы

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Ручка PA.
Распорка PA.
Штифт, сталь.
Исполнение: Ручка зеленая.
Распорка, черная.
Штифт оцинкованный.
Указание:Штифтовые петли с подпружиненной ручкой подходят для внутренних дверей. Петли не видны пользователю.
Петли могут использоваться для установки справа и слева.
Угол открывания петель составляет 120°.

Дверь легко устанавливается и снимается благодаря подпружиненному штифту.

Штифтовые петли также можно использовать в качестве стопорного штифта.
Монтаж:1. Монтаж осуществляется путем установки стопорного штифта в рукоятку без использования инструментов.
2. Демонтаж двери.
3. Дверь установлена.
4. Информация: зазор между двумя компонентами можно регулировать путем опускания монтажного отверстия. Диапазон зажима (S) составляет 0–4 мм.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2119 Штифтовые петли из пластмассы 225 kB

Чертежи

Штифтовые петли из пластмассы

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2119.066 по запросу
K2119.088 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33