Группы товаров
Шарниры из алюминия, с функцией фиксации
K1198

Шарниры из алюминия, с функцией фиксации

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий 6060 T5.
Болт и гайка из нержавеющей стали.
Подкладные шайбы из полиамида.
Исполнение: Черные анодированные.Указание:Шарнирные петли оснащены функцией фиксации. Она фиксирует в положениях через каждые 30° в диапазоне от 0° до 270° и держит таким образом дверцы или откидные крышки открытыми или надежно закрытыми.
Фиксирующий момент не регулируется.

Петли рассчитаны на свыше 30 000 переключений.
Допуск крутящего момента ± 20 %.

Крепление винтами с цилиндрической головкой в исполнении DIN 912/DIN EN ISO 4762.

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.
Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.
На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.
Диапазон температур:-30 … +70 °CПринадлежности:Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением DIN 912/DIN EN ISO 4762.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1198 Шарниры из алюминия, с функцией фиксации 217 kB

Чертежи

Шарниры из алюминия, с функцией фиксации

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаAA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
макс.
крутящий момент,
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1198.556711553867486,3184,51130057001,8 по запросу
K1198.556712553867486,3184,51130057002,5 по запросу
K1198.556713553867486,3184,51130057003,2 по запросу
K1198.556715553867486,3184,51130057005 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33