Группы товаров
Шарниры из нержавеющей стали
K1084

Шарниры из нержавеющей стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4401.

Исполнение: полированные.Указание:Шарнирные петли для панельных элементов и алюминиевых профилей.

Указанные значения нагрузок на шарнирные петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузок определены в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность шарнирной петли для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которых производится крепление шарнирных петель, а также способы крепления, климатические условия и износ.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1084 Шарниры из нержавеющей стали 184 kB

Чертежи

Шарниры из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

AA1A2A3A4BF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1084.062615151521515262648700560 по запросу
K1084.0630181815917,517,529,529,548800575 по запросу
K1084.0640232317722,522,538,538,548900675 по запросу
K1084.06452525185252542,542,548900675 по запросу
K1084.06603333111332,532,556,556,548900260 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33