Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шарнир из стали.
Промежуточная шайба из латуни.
Ось из стали или латуни.
Исполнение: Смазочный ниппель согласно DIN 71412-D, сталь оцинкована.
Стальные части Без покрытия.
Указание:Шарниры, состоящие из свариваемой профильной стали.
Штифт прочно закреплен в нижней половине шарнира.
Различное качество стали для сварных швов и опор, на которых закреплены рулоны ленты, должны быть равны или лучше чем:
S235JR+AR согласно EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 часть 3 или Fe E 235 согласно SIA 161
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0984 Шарниры свариваемые 228 kB

Чертежи (общий обзор)

Шарниры свариваемые

Шарниры свариваемые, форма A

подробнее

Чертежи

Шарниры свариваемые, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Форма

Материал
компонента
ABD

D1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0984.008040012AСталь9,74085 по запросу
K0984.008050012AСталь9,75085 по запросу
K0984.010060012AСталь12,760106 по запросу
K0984.010070012AСталь1270106 по запросу
K0984.013080012AСталь15,580138 по запросу
K0984.016100012AСталь201001610 по запросу
K0984.016120012AСталь201201611 по запросу
K0984.018135012AСталь221351812 по запросу
K0984.020150012AСталь251502013 по запросу
K0984.020180012AСталь251802014 по запросу
K0984.023200012AСталь28,52002316 по запросу
K0984.008040022AЛатунь9,74085 по запросу
K0984.008050022AЛатунь9,75085 по запросу
K0984.010060022AЛатунь12,760106 по запросу
K0984.010070022AЛатунь1270106 по запросу
K0984.013080022AЛатунь15,580138 по запросу
K0984.016100022AЛатунь201001610 по запросу
K0984.016120022AЛатунь201201611 по запросу
K0984.018135022AЛатунь221351812 по запросу
K0984.020150022AЛатунь251502013 по запросу
K0984.020180022AЛатунь251802014 по запросу
K0984.023200022AЛатунь28,52002316 по запросу

Шарниры свариваемые, форма B

подробнее

Чертежи

Шарниры свариваемые, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Форма

Материал
компонента
ABD

D1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0984.113080012BСталь1680138 по запросу
K0984.116100012BСталь201001610 по запросу
K0984.116120012BСталь201201610 по запросу
K0984.118135012BСталь22,51351812 по запросу
K0984.120150012BСталь25,51502013 по запросу
K0984.120180012BСталь251802014 по запросу
K0984.123200012BСталь292002316 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33