Группы товаров
Шарниры из нержавеющей стали,
с крепежным болтом
K1853

Шарниры из нержавеющей стали, с крепежным болтом

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4401.

Указание:Шарниры накладные для дверей.
Шарниры могут устанавливаться как справа, так и слева.
За счет скрытого шарнирного штифта шарниры защищены от разрушения.

Указанные значения нагрузок на шарниры представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию свойств. Значения нагрузок определяются в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен индивидуально определить пригодность шарнира для конкретного случая применения. На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которых производится крепление шарниров, а также виды крепления, климатические условия и износ.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1853 Шарниры из нержавеющей стали, с крепежным болтом 224 kB

Чертежи

Шарниры из нержавеющей стали,
с крепежным болтом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаAA1A2A3A4B

B1DD1SHLF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1853.052112124212,512,52121402510,2M5510,61265001250 по запросу
K1853.062515155015152525503012M6612,51282501400 по запросу
K1853.0831181863181831,531,5603615,3M8816,614,590001500 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33