Группы товаров
Шарниры из пластмасс с втулкой и крепежным болтом
K1007

Шарниры из пластмасс с втулкой и крепежным болтом

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, армированный стекловолокном.
Ось, сталь.
Втулка, латунь.
Исполнение: Шарнир черный.
Ось оцинкованная.
Указание:Указанные значения нагрузок на шарнирные петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузок определены в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность шарнирной петли для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которых производится крепление шарнирных петель, а также способы крепления, климатические условия и износ.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1007 Шарниры из пластмасс с втулкой и крепежным болтом 165 kB

Чертежи

Шарниры из пластмасс с втулкой и крепежным болтом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаAA1A2A3A4BB2D1

D2D3D4HLTF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1007.0524151548151524244830M5510M510,515718501350 по запросу
K1007.0624151548151524244830M6510M610,515718501350 по запросу
K1007.0632202064202032326440M6512M61320940001600 по запросу
K1007.0832202064202032326440M8512M81320940001600 по запросу
K1007.084832329531,531,547,547,59560M8818M819201331001400 по запросу
K1007.104832329531,531,547,547,59560M10818M1019201331001400 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33