Группы товаров
Штекерный разъем, втулка M12x1 с резьбовым фиксатором
K1498

Штекерный разъем, втулка M12x1 с резьбовым фиксатором

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Корпус: пластмасса.
Кабель: полиуретан
(4-контактный, длина 3 и 5 м, ПВХ.
8-контактный, длина 10 м, ПВХ.
12-контактный, длина 10 м, ПВХ).
Изолирующая оплетка: полипропилен
(4-контактная, длина 3 и 5 м, ПВХ.
8-контактная, длина 10 м, ПВХ.
12-контактная, длина 10 м, ПВХ).
Контакт: медный сплав.
Контактная поверхность: Au (золото).
Фиксатор: никелированный цинковый сплав.
Исполнение: Втулка (гнездовая).
Цвет корпуса: черный.
Цвет кабеля: черный.
Указание:Штекерный разъем с резьбовым фиксатором.
Штекерный разъем с заливкой на кабеле.
Расцветка жил согласно цветовому коду DIN 47100.
Кодировка A. Рекомендуемый момент затяжки фиксатора 0,6 Нм.
Штекерный разъем предназначен для применения в производстве промышленного оборудования, систем управления и электрооборудования.
Технические данные:Количество циклов соединения: ≥ 100.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1498 Штекерный разъем, втулка M12x1 с резьбовым фиксатором 309 kB

Чертежи (общий обзор)

Штекерный разъем, втулка M12x1 с резьбовым фиксатором

Штекерный разъем, втулка M12x1 с резьбовым фиксатором, форма A, втулка прямая

подробнее

Чертежи

Штекерный разъем, втулка M12x1 с резьбовым фиксатором, форма A, втулка прямая

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2ФормаТип формыPD1

LКоличество проводов x
поперечное сечение провода
Степень защитыРабочее напряжение
В
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1498.1203X20003-полюсныйAпрямая втулка20004,1383 x 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC по запросу
K1498.1203X50003-полюсныйAпрямая втулка50004,1383 x 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC по запросу
K1498.1204X30004-полюсныйAпрямая втулка3000538N=4 X 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC по запросу
K1498.1204X50004-полюсныйAпрямая втулка5000538N=4 X 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC по запросу
K1498.1208X25008-полюсныйAпрямая втулка25005,843,58 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC по запросу
K1498.1208X50008-полюсныйAпрямая втулка50005,843,58 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC по запросу
K1498.1208X100008-полюсныйAпрямая втулка10000643,58 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC по запросу
K1498.1212X300012-полюсныйAпрямая втулка3000643,512 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC по запросу
K1498.1212X500012-полюсныйAпрямая втулка5000643,512 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC по запросу
K1498.1212X1000012-полюсныйAпрямая втулка10000643,512 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC по запросу
Номер заказа

Расчетное
ударное напряжение
В
Расчетный ток
(40 °C)
A
Сопротивление проводника
(20 °C)
Ом/км
Степень загрязненияНоминальное напряжение
В
Контрольное напряжение
В
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1498.1203X200025004573300 AC2500 AC по запросу
K1498.1203X500025004573300 AC2500 AC по запросу
K1498.1204X300025004603300 AC2000 AC по запросу
K1498.1204X500025004603300 AC2000 AC по запросу
K1498.1208X25008002793300 AC2500 AC по запросу
K1498.1208X50008002793300 AC2500 AC по запросу
K1498.1208X100008002793300 AC2000 AC по запросу
K1498.1212X30008001,51383300 AC1500 AC по запросу
K1498.1212X50008001,51383300 AC1500 AC по запросу
K1498.1212X100008001,51383300 AC1500 AC по запросу
Номер заказа

Радиус изгиба
подвижного
кабеля
Радиус изгиба
зафиксированного
кабеля
Количество
циклов изгиба
макс.
Диапазон температур
для подвижного
кабеля
Диапазон температур
для зафиксированного
кабеля
ЭМС-пригодностьБез галогеновCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1498.1203X2000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-да по запросу
K1498.1203X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-да по запросу
K1498.1204X3000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-нет по запросу
K1498.1204X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-нет по запросу
K1498.1208X2500≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-да по запросу
K1498.1208X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-да по запросу
K1498.1208X10000≥ 10 x D1≥ 5 x D12000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-нет по запросу
K1498.1212X3000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-25 °C - +85 °C-40 °C - +85 °C-да по запросу
K1498.1212X5000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-25 °C - +85 °C-40 °C - +85 °C-да по запросу
K1498.1212X10000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-5 °C - +70 °C-30 °C - +70 °C-нет по запросу

Штекерный разъем, втулка M12x1 с резьбовым фиксатором, форма B, втулка угловая

подробнее

Чертежи

Штекерный разъем, втулка M12x1 с резьбовым фиксатором, форма B, втулка угловая

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2ФормаТип формыPD1

LL1Количество проводов x
поперечное сечение провода
Степень защитыРабочее напряжение
В
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1498.11203X20003-полюсныйBугловая втулка20004,139283 x 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC по запросу
K1498.11203X50003-полюсныйBугловая втулка50004,139283 x 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC по запросу
K1498.11204X30004-полюсныйBугловая втулка300053928N=4 X 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC по запросу
K1498.11204X50004-полюсныйBугловая втулка500053928N=4 X 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC по запросу
K1498.11208X30008-полюсныйBугловая втулка30005,839328 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC по запросу
K1498.11208X50008-полюсныйBугловая втулка50005,839328 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC по запросу
K1498.11208X100008-полюсныйBугловая втулка10000639328 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC по запросу
K1498.11212X300012-полюсныйBугловая втулка30006393212 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC по запросу
K1498.11212X500012-полюсныйBугловая втулка50006393212 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC по запросу
K1498.11212X1000012-полюсныйBугловая втулка100006393212 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC по запросу
Номер заказа

Расчетное
ударное напряжение
В
Расчетный ток
(40 °C)
A
Сопротивление проводника
(20 °C)
Ом/км
Степень загрязненияНоминальное напряжение
В
Контрольное напряжение
В
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1498.11203X200025004573300 AC2500 AC по запросу
K1498.11203X500025004573300 AC2500 AC по запросу
K1498.11204X300025004603300 AC2000 AC по запросу
K1498.11204X500025004603300 AC2000 AC по запросу
K1498.11208X30008002793300 AC2500 AC по запросу
K1498.11208X50008002793300 AC2500 AC по запросу
K1498.11208X100008002793300 AC2000 AC по запросу
K1498.11212X30008001,51383300 AC1500 AC по запросу
K1498.11212X50008001,51383300 AC1500 AC по запросу
K1498.11212X100008001,51383300 AC1500 AC по запросу
Номер заказа

Радиус изгиба
подвижного
кабеля
Радиус изгиба
зафиксированного
кабеля
Количество
циклов изгиба
макс.
Диапазон температур
для подвижного
кабеля
Диапазон температур
для зафиксированного
кабеля
ЭМС-пригодностьБез галогеновCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1498.11203X2000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-да по запросу
K1498.11203X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-да по запросу
K1498.11204X3000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-нет по запросу
K1498.11204X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-нет по запросу
K1498.11208X3000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-да по запросу
K1498.11208X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-да по запросу
K1498.11208X10000≥ 10 x D1≥ 5 x D12000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-нет по запросу
K1498.11212X3000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-25 °C - +85 °C-40 °C - +85 °C-да по запросу
K1498.11212X5000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-25 °C - +85 °C-40 °C - +85 °C-да по запросу
K1498.11212X10000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-55 °C - +70 °C-30 °C - +70 °C-нет по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33