Группы товаров
Шарниры из пластмасс с фиксирующей функцией
K0439

Шарниры из пластмасс с фиксирующей функцией

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шарнир и облицовка термопласт PA армированный стекловолокном.
Ось, нержавеющая сталь.
Исполнение: Шарнир и облицовка термопласт PA чёрные.Чистая ось.Указание:Шарнирные петли оснащены функцией фиксации. Фиксация в четырех положениях позволяет удерживать дверцы и крышки в открытом или надежно закрытом положении. Шарнирные петли доступны в исполнении с направляющими язычками под алюминиевые профили и без них.

Указанные значения нагрузок на шарнирные петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузок определены в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность шарнирной петли для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которых производится крепление шарнирных петель, а также способы крепления, климатические условия и износ.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0439 Шарниры из пластмасс с фиксирующей функцией 208 kB
 Техническое указание для шарниров 282 kB

Чертежи

Шарниры из пластмасс с фиксирующей функцией

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

AA1A2A3A4BНаправляющий
выступ для паза
F1
N
F2
N
макс.
крутящий момент,
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0439.561818005417,7517,75272756-4003502 по запросу
K0439.561818065417,7517,7527275664003502 по запросу
K0439.561818085417,7517,7527275684003502 по запросу
K0439.5623230073,522,7522,7536,7536,7556-6004252 по запросу
K0439.5623230873,522,7522,7536,7536,755686004252 по запросу
K0439.5623231073,522,7522,7536,7536,7556106004252 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33