Группы товаров
Шарниры скрытой установки из стали угол поворота 110°
K1519

Шарниры скрытой установки из стали угол поворота 110°

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Шарниры подходят исключительно для горизонтального применения.
В исполнении с пружиной при открытии достигается крутящий момент 1,0 Нм, а при закрытии — 3,0 Нм.
Угол поворота 110°.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1519 Шарниры скрытой установки из стали угол поворота 110° 381 kB

Чертежи

Шарниры скрытой установки из стали угол поворота 110°

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип изделияAA1BB1B2B3D

D1SCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1519.50400AШарниры скрытой установки5032402016106,2x14,26,2x12,22 по запросу
K1519.50401BПетли с внутренней петлей5032402016106,2x14,26,2x12,22 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33