Группы товаров
Шарниры из пластмасс с направляющим выступом, навесные
K0438

Шарниры из пластмасс с направляющим выступом, навесные

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт армированный стекловолокном.
Ось, нержавеющая сталь.
Шайба из термопласта.
Исполнение: Шарнир и шайба чёрные. Ось, Без покрытия.Указание:Шарнирные петли фиксируются в пазе (8 мм) посредством направляющих язычков.

Указанные значения нагрузок на шарнирные петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузок определены в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность шарнирной петли для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которых производится крепление шарнирных петель, а также способы крепления, климатические условия и износ.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0438 Шарниры из пластмасс с направляющим выступом, навесные 175 kB
 Техническое указание для шарниров 282 kB

Чертежи

Шарниры из пластмасс с направляющим выступом, навесные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение

ABF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0438.1322020слева6032200100 по запросу
K0438.2322020справа6032200100 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33