Группы товаров
Петли из алюминия, внутреннее прилегание, с ребром
K2101

Петли из алюминия, внутреннее прилегание, с ребром

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Петля из алюминия.
Ось из нержавеющей стали.
Закрывающаяся пробка из термопласта, армированного стекловолокном.
Исполнение: Анодированная петля.
Ось, без покрытия.
Закрывающаяся пробка из белого алюминия.
Указание:Шарниры для плоских элементов и алюминиевых профилей, навесные.
Шарниры могут устанавливаться слева или справа.
Возможность поворота на 360°.

Указанные значения нагрузок на шарниры представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.
Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность шарнира для конкретного случая применения.
На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся шарниры, а также способы крепления, климатические условия и износ.

Монтажный комплект:
2 винта с потайной головкой с шестигранным углублением DIN 7991/ISO 10642.
2 пазовых сухаря, откидных, с ребром, тип I.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2101 Петли из алюминия, внутреннее прилегание, с ребром 148 kB

Чертежи

Петли из алюминия, внутреннее прилегание, с ребром

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТип формыТипAA1A2A3A4B

B1B2В3
DD1NSF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2101.86840-B & I8627,527,54343848140416,114,283,8200200 по запросу
K2101.86841-I8627,527,54343848140416,114,283,8200200 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33