Группы товаров
Шарниры из обычной стали или нержавеющей стали с внутренним прилеганием, с углом поворота 125°
K1448

Шарниры из обычной стали или нержавеющей стали с внутренним...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь, оси и соединительные элементы из анодированного алюминия.
Нержавеющая сталь  1.4404, оси и соединительные элементы из анодированного алюминия.

Исполнение: оцинкованная сталь.
нержавеющая сталь.
Указание:Шарниры обладают стойкостью по отношению к сгибанию и кручению.

Угол поворота зависит от толщины двери:
- толщина материала макс. 2 мм: угол поворота 125°
- толщина материала макс. 8 мм: угол поворота 110°
- толщина материала макс. 13 мм: угол поворота 100°
Монтаж:- Для утопленного или накладного монтажа.
- Можно монтировать справа или слева.
- Может устанавливаться горизонтально или вертикально.
Указание на чертеже:
1) утопленный монтаж
2) накладной монтаж
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1448 Шарниры из обычной стали или нержавеющей стали с внутренним прилеганием, с углом поворота 125° 810 kB

Чертежи

Шарниры из обычной стали или нержавеющей стали с внутренним прилеганием, с углом поворота 125°

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
A

A1A2BB1B2B3CDSCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1448.442932Сталь443420291369,5324,22 по запросу
K1448.1442932нержавеющая сталь A4443420291369,5324,22 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33