Группы товаров
Шарнир из пластмассы с удлинёнными отверстиями
K0437

Шарнир из пластмассы с удлинёнными отверстиями

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт армированный стекловолокном. Ось нержавеющая сталь.Исполнение: Шарнир чёрный. Ось, Без покрытия.Указание:Шарнирные петли имеют регулировку по горизонтали, что позволяет выставить оптимальное положение.

Указанные значения нагрузок на шарнирные петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузок определены в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность шарнирной петли для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которых производится крепление шарнирных петель, а также способы крепления, климатические условия и износ.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0437 Шарнир из пластмассы с удлинёнными отверстиями 212 kB
 Техническое указание для шарниров 282 kB

Чертежи

Шарнир из пластмассы с удлинёнными отверстиями

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаAB

F1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0437.4020206540500300 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33