Группы товаров
Шарниры из нержавеющей стали свариваемые
K0985

Шарниры из нержавеющей стали свариваемые

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Шарниры, состоящие из свариваемой профильной стали.
Штифт прочно закреплен в нижней половине шарнира.
Различное качество стали для сварных швов и опор, на которых закреплены рулоны ленты, должны быть равны или лучше чем:
Нержавеющая сталь 1.4301.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0985 Шарниры из нержавеющей стали свариваемые 184 kB

Чертежи

Шарниры из нержавеющей стали свариваемые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABD

D1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0985.0100600331260106 по запросу
K0985.01308003315,580138 по запросу
K0985.016100033201001610 по запросу
K0985.016120033201201611 по запросу
K0985.02015003325,51502013 по запросу
K0985.02018003325,51802014 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33