Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Без покрытия.Указание:Шарниры, состоящие из свариваемой профильной стали.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1140 Шарниры свариваемые 188 kB

Чертежи

Шарниры свариваемые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаAA3A4BD

HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1140.040300408040403043 по запросу
K1140.040400408040404043 по запросу
K1140.060400306030304065 по запросу
K1140.0604006012060604065 по запросу
K1140.0605006012060605065 по запросу
K1140.0606006012060606065 по запросу
K1140.0806008016080806086 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33