Группы товаров
Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 1,3 Нм
K1181

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 1,3 Нм

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий 6060 T5.
Закрывающая пробка PA 6.6.
Подкладные шайбы РОМ.
Исполнение: Черное анодирование.
Бесцветное анодирование.
Указание:Шарниры оснащены встроенной натяжной пружиной из стали. Она позволяет автоматически открывать и закрывать двери и крышки.
Угол поворота составляет 180°.

Крутящий момент размыкающей пружины:
M(0°): 1,3 Нм/M(90°): 1,1 Нм/M(180°): 0,9 Нм
Крутящий момент запирающей пружины:
M(0°): 0,5 Нм/M(90°): 0,7 Нм/M(180°): 1 Нм

Шарниры рассчитаны более чем на 10 000 рабочих циклов.

Крепление винтами с цилиндрической головкой стандарта DIN 912/DIN EN ISO 4762.

Указанные значения нагрузок на шарниры представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию свойств.
Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность шарнира для конкретного случая применения.
На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которых производится крепление шарниров, а также виды крепления, климатические условия и износ.
Диапазон температур:-20 … 80 °CПринадлежности:Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением DIN 912/DIN EN ISO 4762.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1181 Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 1,3 Нм 196 kB
 Техническое указание для пружинных шарниров 78,8 kB

Чертежи (общий обзор)

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 1,3 Нм

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 1,3 Нм, пружина разжата

подробнее

Чертежи

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 1,3 Нм, пружина разжата

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1181.556701черныйанодированый553867486,3184,550004200 по запросу
K1181.55670бесцветныйанодированый553867486,3184,550004200 по запросу

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 1,3 Нм, пружина сжата

подробнее

Чертежи

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 1,3 Нм, пружина сжата

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1181.556711черныйанодированый553867486,3184,550004200 по запросу
K1181.55671бесцветныйанодированый553867486,3184,550004200 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33