Группы товаров
Шарниры из пластмассы, отделяемые, демонтируемые
K1963

Шарниры из пластмассы, отделяемые, демонтируемые

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Шарнирные петли для панельных элементов и алюминиевых профилей.
Откручивание осевых болтов без применения инструментов позволяет быстро разъединять и соединять половинки шарнира.
Шарниры используются в откидных крышках, капотах или рамах.
Может использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе.
Материал:

Термопласт, армированный стекловолокном.
Осевой штифт и принадлежности из нержавеющей стали 1.4305.
Осевой штифт из стали.

Исполнение: Шарнир, черный, аналогичный RAL 9005.
Осевой штифт из нержавеющей стали без покрытия.
Осевой штифт из нержавеющей стали, без покрытия.
Принадлежности без покрытия.
Указание:Указанные значения нагрузок на шарнирные петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию свойств.

Значения нагрузок определены в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность шарнира для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять различные материалы, к которым крепятся шарнирные петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.
Преимущества:Монтаж и демонтаж без инструментаПо запросу:Комбинации различных длин шарнирных створок.Принадлежности:Установочный палец с откидным фиксатором K0776.
Болт с головкой ISO 2341.
Установочный палец с кольцом для ключей.
Шплинт K1136 DIN EN ISO 1234.
Кольцо для ключей K0367.
Объем поставкиДве половинки шарнира.
Выбранный осевой штифт и/или принадлежности.
Указание на чертеже:
Форма A: с установочным пальцем
Форма B: с болтом/головкой и кольцом для ключей
Форма C: с болтом/головкой и шплинтом
Форма D: с установочным пальцем/откидным фиксатором

2) Осевой штифт
3) Шплинт
4) Кольцо для ключей
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1963 Шарниры из пластмассы, отделяемые, демонтируемые 204 kB

Чертежи (общий обзор)

Шарниры из пластмассы, отделяемые, демонтируемые

Шарниры из пластмассы, отделяемые, демонтируемые, форма A, с установочными пальцами

подробнее

Чертежи

Шарниры из пластмассы, отделяемые, демонтируемые, форма A, с установочными пальцами

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
компонента
A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1963.25151501A-нержавеющая сталь521515262648286,66149625425 по запросу
K1963.30181801A-нержавеющая сталь5917,517,529,529,548286,66149700400 по запросу
K1963.35202001A-нержавеющая сталь71202035,535,548286,66149700400 по запросу
K1963.40232301A-нержавеющая сталь7722,522,538,538,548286,66149750450 по запросу
K1963.45252501A-нержавеющая сталь87252543,543,548286,66149750450 по запросу
K1963.50282801A-нержавеющая сталь9727,527,548,548,548286,66149800425 по запросу
K1963.60333301A-нержавеющая сталь11532,532,557,557,548286,66149850175 по запросу

Шарниры из пластмассы, отделяемые, демонтируемые, форма B, с болтом/головкой и кольцом для ключей

подробнее

Чертежи

Шарниры из пластмассы, отделяемые, демонтируемые, форма B, с болтом/головкой и кольцом для ключей

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
компонента
A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1963.25151502B-нержавеющая сталь521515262648286,66149625425 по запросу
K1963.30181802B-нержавеющая сталь5917,517,529,529,548286,66149700400 по запросу
K1963.35202002B-нержавеющая сталь71202035,535,548286,66149700400 по запросу
K1963.40232302B-нержавеющая сталь7722,522,538,538,548286,66149750450 по запросу
K1963.45252502B-нержавеющая сталь87252543,543,548286,66149750450 по запросу
K1963.50282802B-нержавеющая сталь9727,527,548,548,548286,66149800425 по запросу
K1963.60333302B-нержавеющая сталь11532,532,557,557,548286,66149850175 по запросу

Шарниры из пластмассы, отделяемые, демонтируемые, форма C, с болтом/головкой и шплинтом

подробнее

Чертежи

Шарниры из пластмассы, отделяемые, демонтируемые, форма C, с болтом/головкой и шплинтом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
компонента
A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1963.25151503C-нержавеющая сталь521515262648286,66149625425 по запросу
K1963.30181803C-нержавеющая сталь5917,517,529,529,548286,66149700400 по запросу
K1963.35202003C-нержавеющая сталь71202035,535,548286,66149700400 по запросу
K1963.40232303C-нержавеющая сталь7722,522,538,538,548286,66149750450 по запросу
K1963.45252503C-нержавеющая сталь87252543,543,548286,66149750450 по запросу
K1963.50282803C-нержавеющая сталь9727,527,548,548,548286,66149800425 по запросу
K1963.60333303C-нержавеющая сталь11532,532,557,557,548286,66149850175 по запросу

Шарниры из пластмассы, отделяемые, демонтируемые, форма D, с установочными пальцами/откидным фиксатором

подробнее

Чертежи

Шарниры из пластмассы, отделяемые, демонтируемые, форма D, с установочными пальцами/откидным фиксатором

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
компонента
A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1963.25151504D-Сталь521515262648286,66149625425 по запросу
K1963.30181804D-Сталь5917,517,529,529,548286,66149700400 по запросу
K1963.35202004D-Сталь71202035,535,548286,66149700400 по запросу
K1963.40232304D-Сталь7722,522,538,538,548286,66149750450 по запросу
K1963.45252504D-Сталь87252543,543,548286,66149750450 по запросу
K1963.50282804D-Сталь9727,527,548,548,548286,66149800425 по запросу
K1963.60333304D-Сталь11532,532,557,557,548286,66149850175 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33