Группы товаров
Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,35 Нм, пружина разжата
K1179_A

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,35 Нм,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий 6060 T5.
Закрывающая пробка PA 6.6.
Подкладные шайбы РОМ.
Исполнение: Черное анодирование.
Бесцветное анодирование.
Указание:Шарниры оснащены встроенной натяжной пружиной из стали. Она позволяет автоматически открывать и закрывать двери и крышки.
Угол поворота составляет 180°.

Крутящий момент размыкающей пружины:
M(0°): 0,35 Нм/M(90°): 0,24 Нм/M(180°): 0,12 Нм

Шарниры рассчитаны более чем на 30 000 рабочих циклов.

Крепление винтами с цилиндрической головкой стандарта DIN 912/DIN EN ISO 4762.

Указанные значения нагрузок на шарниры представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию свойств.
Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность шарнира для конкретного случая применения.
На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которых производится крепление шарниров, а также виды крепления, климатические условия и износ.
Диапазон температур:-20 … 80 °CПринадлежности:Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением DIN 912/DIN EN ISO 4762.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1179_A Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,35 Нм, пружина разжата 194 kB

Чертежи

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,35 Нм, пружина разжата

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1179.556701черныйанодированый553867486,3184,550004200 по запросу
K1179.55670бесцветныйанодированый553867486,3184,550004200 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33