Группы товаров

Шарниры

Шарниры служат фиксирующими элементами для дверей и клапанов в позиции принудительного открывания и закрывания. Использование в строительстве резервуаров для закрытия отверстий в общем машиностроении.
Ножки, соединенные штифтом, обеспечивают его вращение.
Шарниры доступны в различных исполнениях: полимерный материал, алюминий, сталь. С помощью резьбовых отверстий они могут закрепляться на предусмотренных поверхностях.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33