Группы товаров
Шарниры пружинные из стали или нержавеющей стали 240 мм, пружина сжата
K1177_FS

Шарниры пружинные из стали или нержавеющей стали 240 мм, пружина...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.
Зажимная пружина из нержавеющей стали.

Исполнение: Сталь без покрытия или оцинкованная.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Шарниры роликовые.
Угол поворота 270°.

Крутящий момент пружины:
M(0°): 0,84 Нм/M(90°): 1,68 Нм/M(180°): 2,55 Нм

форма A: без отверстий
форма B: с отверстиями

Чертежи

Шарниры пружинные из стали или нержавеющей стали 240 мм, пружина сжата

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1Материал
основы
Цвет
основы
AA1BB1D

D1SCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1177.4024010Aпружина сжатаСталь-40-240--41,5 по запросу
K1177.4024011Bпружина сжатаСталь-4022,724060441,5 по запросу
K1177.14024010Aпружина сжатанержавеющая сталь A2-40-240--41,5 по запросу
K1177.14024011Bпружина сжатанержавеющая сталь A2-4022,724060441,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33