Группы товаров
Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,20 Нм, пружина разжата
K1178_A

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,20 Нм,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий 6060 T5.
Закрывающая пробка PA 6.6.
Исполнение: Черные анодированные.Указание:Шарниры оснащены встроенной зажимной пружиной из нержавеющей стали. Она позволяет автоматически открывать и закрывать дверцы и откидные крышки.
Угол поворота 270°.

Крутящий момент пружины:
M(0°): 0,23 Нм/M(90°): 0,15 Нм/M(180°): 0,08 Нм

Крепление болтами с шестигранной головкой по DIN 7991.

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.
Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.
На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.
Диапазон температур:-20 … 80 °C
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1178_A Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,20 Нм, пружина разжата 150 kB

Чертежи

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,20 Нм, пружина разжата

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1178.353001черныйанодированый352130153,5103,312101310 по запросу
K1178.35300бесцветныйанодированый352130153,5103,512101310 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33