Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Вороненый, упорная цапфа закаленная.Указание:У верстачного винта фиксированная рукоятка запрессована.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0756_FK Верстачные винты с фиксированной рукояткой DIN 6304 129 kB

Чертежи

Верстачные винты с фиксированной рукояткой DIN 6304

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1D1D2D3D4L1L2L3L5Z2мин. αCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0756.106X40фиксированная рукояткаM61254,5401050306 по запросу
K0756.106X50фиксированная рукояткаM61254,5501050406 по запросу
K0756.108X50фиксированная рукояткаM81466501260357,5 по запросу
K0756.108X60фиксированная рукояткаM81466601260457,5 по запросу
K0756.110X60фиксированная рукояткаM101888601480409 по запросу
K0756.110X70фиксированная рукояткаM101888701480509 по запросу
K0756.112X70фиксированная рукояткаM122010870181005010 по запросу
K0756.112X80фиксированная рукояткаM122010880181006010 по запросу
K0756.116X75фиксированная рукояткаM1624121275201205512 по запросу
K0756.116X90фиксированная рукояткаM1624121290201207012 по запросу
K0756.116X110фиксированная рукояткаM16241212110201209012 по запросу
K0756.120X75фиксированная рукояткаM20301615,575281405514 по запросу
K0756.120X90фиксированная рукояткаM20301615,590281407014 по запросу
K0756.120X110фиксированная рукояткаM20301615,5110281409014 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33