Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Чистая.Указание:Стопорные пластины DIN 70952 служат для защиты шлицевых гаек DIN 70852. Для использования стопорных пластин требуется клиновидный паз на резьбе болта.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2061 Стопорные пластины, сталь, DIN 70952 194 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB

Чертежи

Стопорные пластины, сталь, DIN 70952

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаBDD1D2EFHSПодходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2061.010410221648,931K2059.010/K2059.10 по запросу
K2061.0124122418410,931K2059.012/K2059.12 по запросу
K2061.0144142620512,931K2059.014/K2059.14 по запросу
K2061.016516292351431K2059.016/K2059.16 по запросу
K2061.0185183325516,941K2059.018/K2059.18 по запросу
K2061.0205203527518,941K2059.020/K2059.20 по запросу
K2061.0226223830620,941K2059.022/K2059.22 по запросу
K2061.0246244032622,951,2K2059.024/K2059.24 по запросу
K2061.0266264434624,951,2K2059.026/K2059.26 по запросу
K2061.0286284636726,951,2K2059.028/K2059.28 по запросу
K2061.0306304838728,961,2K2059.030/K2059.30 по запросу
K2061.0326325141730,971,2K2059.032/K2059.32 по запросу
K2061.0356355343733,971,2K2059.035/K2059.35 по запросу
K2061.0386385747836,671,2K2059.038/K2059.38 по запросу
K2061.0406405949838,971,2K2059.040/K2059.40 по запросу
K2061.0427426252840,671,2K2059.042/K2059.42 по запросу
K2061.0457456454843,681,2K2059.045/K2059.45 по запросу
K2061.0487486757846,781,5K2059.048/K2059.48 по запросу
K2061.0507507060848,781,5K2059.050/K2059.50 по запросу
K2061.0527527462850,781,5K2059.052/K2059.52 по запросу
K2061.05575579671053,781,5K2059.055/K2059.55 по запросу
K2061.060106082,4711058,781,5K2059.060/K2059.60 по запросу
K2061.065106588761063,781,5K2059.065/K2059.65 по запросу
K2061.070107093811068,7101,5K2059.070/K2059.70 по запросу
K2061.0751075100861073,2101,8K2059.075/K2059.75 по запросу
K2061.0801080105911078,2101,8K2059.080/K2059.80 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33