Группы товаров
Болты с проушиной, тип 48, обыкновенная или нержавеющая сталь
K2184

Болты с проушиной, тип 48, обыкновенная или нержавеющая сталь

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь A2.Исполнение: Оцинкованная сталь.
Нержавеющая сталь A2, без покрытия.
Указание:Болты с проушиной из обыкновенной или нержавеющей стали гарантируют надежное решение для разнообразных задач крепежа в промышленных условиях. Благодаря точному производству и прочной конструкции они обеспечивают надежное соединение даже в сложных условиях. Проушина на конце болта позволяет легко крепить тросы, цепи или другие узлы. Простые в установке и обладающие высокой несущей способностью, наши болты с проушиной являются идеальным выбором для использования в машиностроении.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K2184_Datasheet_32242__48_--ru 145 kB

Чертежи

Болты с проушиной, тип 48, обыкновенная или нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
D

D1D2LL1макс. допустимая
нагрузка
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2184.003011Стальгальванически оцинкован5M32,611107,5 по запросу
K2184.003016Стальгальванически оцинкован5M32,616157,5 по запросу
K2184.004011Стальгальванически оцинкован6M43,5111012,5 по запросу
K2184.004016Стальгальванически оцинкован6M43,5161512,5 по запросу
K2184.004021Стальгальванически оцинкован6M43,5212012,5 по запросу
K2184.004026Стальгальванически оцинкован6M43,5262512,5 по запросу
K2184.004032Стальгальванически оцинкован6M43,5323012,5 по запросу
K2184.004042Стальгальванически оцинкован6M43,5424012,5 по запросу
K2184.005016Стальгальванически оцинкован8M54,4161520 по запросу
K2184.005021Стальгальванически оцинкован8M54,4212020 по запросу
K2184.005026Стальгальванически оцинкован8M54,4262520 по запросу
K2184.005032Стальгальванически оцинкован8M54,4323020 по запросу
K2184.005042Стальгальванически оцинкован8M54,4424020 по запросу
K2184.005052Стальгальванически оцинкован8M54,4525020 по запросу
K2184.005062Стальгальванически оцинкован8M54,4626020 по запросу
K2184.006011Стальгальванически оцинкован10M65,2111035 по запросу
K2184.006016Стальгальванически оцинкован10M65,2161535 по запросу
K2184.006021Стальгальванически оцинкован10M65,2212035 по запросу
K2184.006026Стальгальванически оцинкован10M65,2262535 по запросу
K2184.006032Стальгальванически оцинкован10M65,2323035 по запросу
K2184.006042Стальгальванически оцинкован10M65,2424035 по запросу
K2184.006052Стальгальванически оцинкован10M65,2525035 по запросу
K2184.006062Стальгальванически оцинкован10M65,2626035 по запросу
K2184.006072Стальгальванически оцинкован10M65,2727035 по запросу
K2184.006082Стальгальванически оцинкован10M65,2828035 по запросу
K2184.008021Стальгальванически оцинкован12M87212050 по запросу
K2184.008026Стальгальванически оцинкован12M87262550 по запросу
K2184.008032Стальгальванически оцинкован12M87323050 по запросу
K2184.008042Стальгальванически оцинкован12M87424050 по запросу
K2184.008052Стальгальванически оцинкован12M87525050 по запросу
K2184.008062Стальгальванически оцинкован12M87626050 по запросу
K2184.008082Стальгальванически оцинкован12M87828050 по запросу
K2184.008102Стальгальванически оцинкован12M8710210050 по запросу
K2184.010032Стальгальванически оцинкован14M108,93230100 по запросу
K2184.010042Стальгальванически оцинкован14M108,94240100 по запросу
K2184.010052Стальгальванически оцинкован14M108,95250100 по запросу
K2184.010062Стальгальванически оцинкован14M108,96260100 по запросу
K2184.010072Стальгальванически оцинкован14M108,97270100 по запросу
K2184.010082Стальгальванически оцинкован14M108,98280100 по запросу
K2184.012102Стальгальванически оцинкован18M1210,6102100175 по запросу
K2184.104011нержавеющая сталь A2зачищенный6M43,5111012,5 по запросу
K2184.104016нержавеющая сталь A2зачищенный6M43,5161512,5 по запросу
K2184.104021нержавеющая сталь A2зачищенный6M43,5212012,5 по запросу
K2184.104032нержавеющая сталь A2зачищенный6M43,5323012,5 по запросу
K2184.105016нержавеющая сталь A2зачищенный8M54,4161520 по запросу
K2184.105021нержавеющая сталь A2зачищенный8M54,4212020 по запросу
K2184.105032нержавеющая сталь A2зачищенный8M54,4323020 по запросу
K2184.105042нержавеющая сталь A2зачищенный8M54,4424020 по запросу
K2184.106016нержавеющая сталь A2зачищенный10M65,2161535 по запросу
K2184.106021нержавеющая сталь A2зачищенный10M65,2212035 по запросу
K2184.106026нержавеющая сталь A2зачищенный10M65,2262535 по запросу
K2184.106032нержавеющая сталь A2зачищенный10M65,2323035 по запросу
K2184.106042нержавеющая сталь A2зачищенный10M65,2424035 по запросу
K2184.106052нержавеющая сталь A2зачищенный10M65,2525035 по запросу
K2184.106062нержавеющая сталь A2зачищенный10M65,2626035 по запросу
K2184.108021нержавеющая сталь A2зачищенный12M87212050 по запросу
K2184.108026нержавеющая сталь A2зачищенный12M87262550 по запросу
K2184.108032нержавеющая сталь A2зачищенный12M87323050 по запросу
K2184.108042нержавеющая сталь A2зачищенный12M87424050 по запросу
K2184.108052нержавеющая сталь A2зачищенный12M87525050 по запросу
K2184.108062нержавеющая сталь A2зачищенный12M87626050 по запросу
K2184.110042нержавеющая сталь A2зачищенный14M108,94240100 по запросу
K2184.110072нержавеющая сталь A2зачищенный14M108,97270100 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Верстачные винты с фиксированной или свободной рукояткой DIN 6304 или DIN 6306

K0756

Верстачные винты
с фиксированной или свободной рукояткой DIN 6304 или DIN 6306

Усилитель зажимного усилия

K0584

Усилитель зажимного усилия

Крышки алюминиевые для отверстий и головок винтов с шестигранным углублением

K1798

Крышки алюминиевые
для отверстий и головок винтов с шестигранным углублением

Болты откидные DIN 444, форма B с длинной резьбой

K1418

Болты откидные DIN 444, форма B
с длинной резьбой

Крюки с резьбой, тип 11E и 4E, сталь

K2185

Крюки с резьбой, тип 11E и 4E, сталь

Резьбовые шпильки из стали и нержавеющей стали DIN 976-1

K1960

Резьбовые шпильки из
стали и нержавеющей стали DIN 976-1

Болт с потайной головкой с шестигранным углублением DIN EN ISO 10642

K0708

Болт с потайной головкой
с шестигранным углублением DIN EN ISO 10642

Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, резьба до головки DIN 912

K1159

Винты с цилиндрической головкой
с шестигранным углублением, резьба до головки DIN 912

Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением DIN EN ISO 4762, с резьбовым стопорным элементом

K0869

Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением
DIN EN ISO 4762, с резьбовым стопорным элементом

Винты с цилиндрической головкой и с шестигранным углублением, согласно DIN EN ISO 4762 расширенный, из стали или из нержавеющей стали

K0869

Винты с цилиндрической головкой и с шестигранным углублением, согласно
DIN EN ISO 4762 расширенный, из стали или из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33