Группы товаров
Новинки

Винты с цилиндрической головкой

Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением производства KIPP

Ассортимент винтов с цилиндрической головкой KIPP включает модели различного исполнения, из разных материалов и разных стандартов. В зависимости от материала и его свойств винты с цилиндрической головкой выполнены из необработанной нержавеющей или обыкновенной стали (черного цвета или с гальванической оцинковкой). Выпускаемые компанией KIPP винты соответствуют стандартам DIN 912 и DIN EN ISO 4762, а также DIN 6912. Благодаря разнообразию исполнения винты с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником подходят для использования во всех областях металлообработки (машиностроение, автомобильная промышленность, авиация, космонавтика).

Варианты исполнения винтов с цилиндрической головкой KIPP

KIPP предлагает винты с цилиндрической головкой в различных вариантах исполнения с шестигранным углублением и резьбой с крупным шагом. Можно выбрать модель с полной или неполной резьбой. У винтов с цилиндрической головкой с полной резьбой резьба доходит до головки. У винтов с неполной резьбой резьба нанесена не на весь стержень до головки.

Кроме того, в ассортименте KIPP имеются винты с низкой цилиндрической головкой. Эти варианты могут пригодиться, если головка винта должна быть утоплена в детали. Винты с цилиндрической головкой часто используются в тех местах, где конструкции подвергаются сильной вибрации. Без надлежащей фиксации винты могут развинчиваться. Чтобы исключить эту проблему, KIPP предлагает винты с цилиндрической головкой с резьбовым стопорным элементом. Он препятствует самостоятельному развинчиванию винтов и может использоваться многократно.

Решающим является правильный выбор винта с цилиндрической головкой

Исходя из множества возможностей для применения винтов с цилиндрической головкой, KIPP предлагает широкий ассортимент разных вариантов и моделей, соответствующих стандартам DIN 912, DIN EN ISO 4762 и DIN 6912. Чтобы подобрать подходящий винт для вашего случая применения, важно знать правильные размеры. Ниже приводится таблица различных сокращений, размеров и их значений.


Сокращение

Определение

D

Диаметр резьбы

L

Общая длина (резьба + гладкая часть)

B

Длина резьбы

DK

Диаметр головки

K

Высота головки

SW

Размер под ключ

Все размеры указаны в миллиметрах.

Основным критерием выбора является диаметр резьбы (D). Так как в странах Европы традиционно используются метрические резьбы, на это указывает буква М (метрическая система) перед диаметром. Диаметр резьбы 8 мм означает соответственно винт с цилиндрической головкой M8. Решающим критерием выбора является также общая длина винта. Она приводится после обозначения диаметра. Если длина составляет 40 мм, условное обозначение винта с цилиндрической головкой будет M8x40. Другие размеры и данные установлены стандартами DIN 912, DIN EN ISO 4762 или DIN 6912. В соответствии со стандартами все винты с цилиндрической головкой KIPP изготовлены с резьбой крупного шага. Винты с другим шагом резьбы, т. е. с так называемой мелкой резьбой, не поставляются. Поэтому шаг резьбы не указывается.

В зависимости от области дальнейшего применения большое значение имеет также класс прочности винта с цилиндрической головкой. Он обозначается двумя цифрами, разделенными точкой. Цифра перед точкой указывает предел прочности на растяжение в Н/мм2. Умножив ее на 100, можно рассчитать силу, под действием которой происходит деформация или даже разрыв материала. Цифра после точки указывает предел текучести винта. Эту цифру умножают на цифру перед точкой и затем на 10. Полученное значение является пределом текучести. Если, например, это винт с цилиндрической головкой исполнения DIN 912 и класса прочности 8.8, то его предел прочности на растяжение составляет 800 Н/мм2, а предел текучести — 640 Н/мм2.

Фиксация очень важна

Существуют разные возможности фиксации винтов с цилиндрической головкой. Необходимо заранее продумать и решить, придется ли регулярно извлекать фиксируемые винты. Если придется, жидкий фиксатор для винтов не подойдет. Он не дает винтам самостоятельно развинчиваться, но при отвинчивании вручную разрушается. После этого жидкий фиксатор для винтов приходится наносить заново. В отличие от этого резьбовой стопорный элемент KIPP надежно фиксирует винт с цилиндрической головкой даже при многократном отвинчивании и затяжке, так что винт гарантированно не вывалится и не расшатается при вибрации, ударе или толчке. Чтобы предохранить винты без резьбового стопорного элемента от самопроизвольного развинчивания, рекомендуется использовать шестигранные гайки с полиамидной зажимной деталью.

Онлайн-заказ винтов с цилиндрической головкой в компании HEINRICH KIPP WERK

Закажите винты с цилиндрической головкой в нашем интернет-магазине. Сертифицированные производственные процессы и регулярный контроль качества гарантируют высокое качество продукции. Стандарты DIN 912, DIN EN ISO 4762 и DIN 6912, согласно которым производятся винты с цилиндрической головкой KIPP, обеспечивают их идеальное соответствие области применения. Это позволяет использовать все торцовые шестигранные ключи с метрическими размерами — специальный инструмент не требуется. Многие винты с цилиндрической головкой из нашего ассортимента имеются на складе и могут быть поставлены в короткие сроки. Если вы не сумели подобрать подходящий винт с цилиндрической головкой в нашем интернет-магазине, обратитесь к нам! По вашему желанию мы разработаем индивидуальные специальные решения в точном соответствии с вашими требованиями.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33