Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Цементируемая сталь.
Нержавеющая сталь A2.
Исполнение: Форма W = вороненая,
форма H = закаленная и шлифованная плоская поверхность.
Указание:Форма H имеет закаленное исполнение, за исключением резьбы. Обе плоские поверхности отшлифованы.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1917 Шлицевые гайки DIN 1804 166 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB

Чертежи

Шлицевые гайки DIN 1804

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Ширина паза
согласно DIN 650
D1D2D3HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1917.110WСталь цементируемая5M10x1252060,52 по запросу
K1917.112WСталь цементируемая5M12x1,5282360,52 по запросу
K1917.114WСталь цементируемая5M14x1,5302570,52 по запросу
K1917.116WСталь цементируемая5M16x1,5322770,52 по запросу
K1917.118WСталь цементируемая6M18x1,5342880,52,5 по запросу
K1917.120WСталь цементируемая6M20x1,5363080,52,5 по запросу
K1917.122WСталь цементируемая6M22x1,5403490,52,5 по запросу
K1917.124WСталь цементируемая6M24x1,5423690,52,5 по запросу
K1917.126WСталь цементируемая7M26x1,54538100,53 по запросу
K1917.128WСталь цементируемая7M28x1,55043100,53 по запросу
K1917.130WСталь цементируемая7M30x1,55043100,53 по запросу
K1917.132WСталь цементируемая7M32x1,55245110,53 по запросу
K1917.135WСталь цементируемая7M35x1,55548110,53 по запросу
K1917.138WСталь цементируемая8M38x1,55850110,53,5 по запросу
K1917.140WСталь цементируемая8M40x1,56254120,53,5 по запросу
K1917.142WСталь цементируемая8M42x1,56254120,53,5 по запросу
K1917.210HСталь цементируемая5M10x1252060,52 по запросу
K1917.212HСталь цементируемая5M12x1,5282360,52 по запросу
K1917.214HСталь цементируемая5M14x1,5302570,52 по запросу
K1917.216HСталь цементируемая5M16x1,5322770,52 по запросу
K1917.218HСталь цементируемая6M18x1,5342880,52,5 по запросу
K1917.220HСталь цементируемая6M20x1,5363080,52,5 по запросу
K1917.222HСталь цементируемая6M22x1,5403490,52,5 по запросу
K1917.224HСталь цементируемая6M24x1,5423690,52,5 по запросу
K1917.226HСталь цементируемая7M26x1,54538100,53 по запросу
K1917.228HСталь цементируемая7M28x1,55043100,53 по запросу
K1917.230HСталь цементируемая7M30x1,55043100,53 по запросу
K1917.232HСталь цементируемая7M32x1,55245110,53 по запросу
K1917.235HСталь цементируемая7M35x1,55548110,53 по запросу
K1917.238HСталь цементируемая8M38x1,55850110,53,5 по запросу
K1917.240HСталь цементируемая8M40x1,56254120,53,5 по запросу
K1917.242HСталь цементируемая8M42x1,56254120,53,5 по запросу
K1917.310-нержавеющая сталь A25M10x1252060,52 по запросу
K1917.312-нержавеющая сталь A25M12x1,5282360,52 по запросу
K1917.314-нержавеющая сталь A25M14x1,5302570,52 по запросу
K1917.316-нержавеющая сталь A25M16x1,5322770,52 по запросу
K1917.318-нержавеющая сталь A26M18x1,5342880,52,5 по запросу
K1917.320-нержавеющая сталь A26M20x1,5363080,52,5 по запросу
K1917.322-нержавеющая сталь A26M22x1,5403490,52,5 по запросу
K1917.324-нержавеющая сталь A26M24x1,5423690,52,5 по запросу
K1917.326-нержавеющая сталь A27M26x1,54538100,53 по запросу
K1917.328-нержавеющая сталь A27M28x1,55043100,53 по запросу
K1917.330-нержавеющая сталь A27M30x1,55043100,53 по запросу
K1917.332-нержавеющая сталь A27M32x1,55245110,53 по запросу
K1917.335-нержавеющая сталь A27M35x1,55548110,53 по запросу
K1917.338-нержавеющая сталь A28M38x1,55850110,53,5 по запросу
K1917.340-нержавеющая сталь A28M40x1,56254120,53,5 по запросу
K1917.342-нержавеющая сталь A28M42x1,56254120,53,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33