Группы товаров
Колпачковые гайки из нержавеющей стали с буртиком и уплотнительными плоскими шайбами для комплекта Hygienic USIT® Set
K1594

Колпачковые гайки из нержавеющей стали с буртиком...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:

Комплект: колпачковая гайка с буртиком K1493 + уплотнительная плоская шайба Hygienic USIT® K1491.

Уплотнение без мертвых зон гарантируется только в комбинации из колпачковой гайки с буртиком и уплотнительной плоской шайбой Hygienic USIT®.

Колпачковая гайка с буртиком для уплотнительных плоских шайб Hygienic USIT® подходит для крепления при обеспечении гигиеничности и соответствует требованиям Директив EHEDG, что подтверждается соответствующим сертификатом.

Материал:

Колпачковая гайка: нержавеющая сталь 1.4404.
Шайба: нержавеющая сталь 1.4404.
Уплотнительное кольцо:
75 EPDM 295 (черный).
70 EPDM 253815 (белый).
75 Fluoroprene® XP 45 (синий).

Исполнение: Колпачковая гайка: полированная.Указание:

Сертификат EHEDG действителен для комбинации из колпачковой гайки с буртиком K1493 и специально подобранной уплотнительной плоской шайбой Hygienic USIT® K1491.

Внимание:

Работоспособность системы резьбовых соединений Hygienic USIT® испытана в применении с материалами из нержавеющей стали и обычными моющими средствами. Проверку на пригодность для конкретного случая применения должен произвести пользователь.

Принадлежности:Болты с шестигранной головкой с буртиком K1492.
Торцевые головки с пластиковыми вставками K1361.
Накладной/вилочный ключ с насадками K1362.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь RoHS

Чертежи

Колпачковые гайки из нержавеющей стали с буртиком и уплотнительными плоскими шайбами для комплекта Hygienic USIT® Set

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
Цвет
компонента
D

D1D2D3HRSSWTДопуск /
Сертификация
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1594.04175 EPDM 295черныйM410,89,74,190,45174,8EHEDG по запросу
K1594.05175 EPDM 295черныйM511,810,75,1110,5186EHEDG по запросу
K1594.06175 EPDM 295черныйM61413,16,1130,551107,2EHEDG по запросу
K1594.08175 EPDM 295черныйM81816,98,1160,61139,6EHEDG по запросу
K1594.10175 EPDM 295черныйM102221,210,1200,751,51612EHEDG по запросу
K1594.12175 EPDM 295черныйM1226,625,512,1230,91,51814,4EHEDG по запросу
K1594.16175 EPDM 295черныйM163533,916,1301,21,52419,2EHEDG по запросу
K1594.04270 EPDM 253815белыйM410,89,74,190,45174,8EHEDG по запросу
K1594.05270 EPDM 253815белыйM511,810,75,1110,5186EHEDG по запросу
K1594.06270 EPDM 253815белыйM61413,16,1130,551107,2EHEDG по запросу
K1594.08270 EPDM 253815белыйM81816,98,1160,61139,6EHEDG по запросу
K1594.10270 EPDM 253815белыйM102221,210,1200,751,51612EHEDG по запросу
K1594.12270 EPDM 253815белыйM1226,625,512,1230,91,51814,4EHEDG по запросу
K1594.16270 EPDM 253815белыйM163533,916,1301,21,52419,2EHEDG по запросу
K1594.044фторопрен XP 45синийM410,89,74,190,45174,8EHEDG по запросу
K1594.054фторопрен XP 45синийM511,810,75,1110,5186EHEDG по запросу
K1594.064фторопрен XP 45синийM61413,16,1130,551107,2EHEDG по запросу
K1594.084фторопрен XP 45синийM81816,98,1160,61139,6EHEDG по запросу
K1594.104фторопрен XP 45синийM102221,210,1200,751,51612EHEDG по запросу
K1594.124фторопрен XP 45синийM1226,625,512,1230,91,51814,4EHEDG по запросу
K1594.164фторопрен XP 45синийM163533,916,1301,21,52419,2EHEDG по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33