Группы товаров
Шестигранные колпачковые гайки, высокая форма DIN 1587 сталь или нержавеющая сталь
K1800

Шестигранные колпачковые гайки, высокая форма DIN 1587 сталь...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь, нержавеющая сталь A2 или нержавеющая сталь A4.Исполнение: Сталь, класс прочности 6, чистая или с гальванической оцинковкой.
Нержавеющая сталь A2-70, чистая.
Нержавеющая сталь A4-70, чистая.
Указание:Колпачковые гайки преимущественно используются в декоративных винтовых соединениях. Колпачковая гайка закрывает и защищает открытый выход резьбы. Также они защищают от острых кромок станков, установок, спортивных тренажеров и в любой ситуации, где возможно травмирование людей или повреждение предметов из-за открытых выходов резьбы. Технические данные:В соответствии с DIN 1587:2021-10 выбор исполнения, будь то резьбовой конец или нарезка резьбы, остается на усмотрение производителя, независимо от размера резьбы.Особенности:
RoHS

Чертежи

Шестигранные колпачковые гайки, высокая форма DIN 1587 сталь или нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
основы
Поверхность
корпуса
DD1T
мин.
HMSWERWXGCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1800.104СтальзачищенныйM46,55,2683,277,663,2521,4- по запросу
K1800.105СтальзачищенныйM57,57,2110488,793,7521,6- по запросу
K1800.106СтальзачищенныйM69,57,711251011,054,7522- по запросу
K1800.108СтальзачищенныйM812,510,65156,51314,386,2522,4- по запросу
K1800.110СтальзачищенныйM101512,651881718,97,523- по запросу
K1800.112СтальзачищенныйM121715,6522101921,18,53-6,4 по запросу
K1800.114СтальзачищенныйM142017,6525112223,9104-7,3 по запросу
K1800.116СтальзачищенныйM162320,5828132426,7611,54-7,3 по запросу
K1800.120СтальзачищенныйM202825,5834163032,95145-9,3 по запросу
K1800.124СтальзачищенныйM243430,542193639,6176-10,7 по запросу
K1800.204СтальОцинкованнаяM46,55,2683,277,663,2521,4- по запросу
K1800.205СтальОцинкованнаяM57,57,2110488,793,7521,6- по запросу
K1800.206СтальОцинкованнаяM69,57,711251011,054,7522- по запросу
K1800.208СтальОцинкованнаяM812,510,65156,51314,386,2522,4- по запросу
K1800.210СтальОцинкованнаяM101512,651881718,97,523- по запросу
K1800.212СтальОцинкованнаяM121715,6522101921,18,53-6,4 по запросу
K1800.214СтальОцинкованнаяM142017,6525112223,9104-7,3 по запросу
K1800.216СтальОцинкованнаяM162320,5828132426,7611,54-7,3 по запросу
K1800.220СтальОцинкованнаяM202825,5834163032,95145-9,3 по запросу
K1800.224СтальОцинкованнаяM243430,542193639,6176-10,7 по запросу
K1800.230СтальОцинкованнаяM30443950244650,9227-12,7 по запросу
K1800.304нержавеющая сталь A2зачищенныйM46,55,2683,277,663,2521,4- по запросу
K1800.305нержавеющая сталь A2зачищенныйM57,57,2110488,793,7521,6- по запросу
K1800.306нержавеющая сталь A2зачищенныйM69,57,711251011,054,7522- по запросу
K1800.308нержавеющая сталь A2зачищенныйM812,510,65156,51314,386,2522,4- по запросу
K1800.310нержавеющая сталь A2зачищенныйM101512,651881718,97,523- по запросу
K1800.312нержавеющая сталь A2зачищенныйM121715,6522101921,18,53-6,4 по запросу
K1800.314нержавеющая сталь A2зачищенныйM142017,6525112223,9104-7,3 по запросу
K1800.316нержавеющая сталь A2зачищенныйM162320,5828132426,7611,54-7,3 по запросу
K1800.320нержавеющая сталь A2зачищенныйM202825,5834163032,95145-9,3 по запросу
K1800.324нержавеющая сталь A2зачищенныйM243430,542193639,6176-10,7 по запросу
K1800.330нержавеющая сталь A2зачищенныйM30443950244650,9227-12,7 по запросу
K1800.404нержавеющая сталь A4зачищенныйM46,55,2683,277,663,2521,4- по запросу
K1800.405нержавеющая сталь A4зачищенныйM57,57,2110488,793,7521,6- по запросу
K1800.406нержавеющая сталь A4зачищенныйM69,57,711251011,054,7522- по запросу
K1800.408нержавеющая сталь A4зачищенныйM812,510,65156,51314,386,2522,4- по запросу
K1800.410нержавеющая сталь A4зачищенныйM101512,651881718,97,523- по запросу
K1800.412нержавеющая сталь A4зачищенныйM121715,6522101921,18,53-6,4 по запросу
K1800.414нержавеющая сталь A4зачищенныйM142017,6525112223,9104-7,3 по запросу
K1800.416нержавеющая сталь A4зачищенныйM162320,5828132426,7611,54-7,3 по запросу
K1800.420нержавеющая сталь A4зачищенныйM202825,5834163032,95145-9,3 по запросу
K1800.424нержавеющая сталь A4зачищенныйM243430,542193639,6176-10,7 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33