Группы товаров
Винты с шестигранной головкой из нержавеющей стали с буртиком для уплотнительных плоских шайб Hygienic USIT®
K1492

Винты с шестигранной головкой из нержавеющей стали с буртиком...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:

Уплотнение без мертвых зон гарантируется только в комплекте с уплотнительной плоской шайбой Hygienic USIT®. Чистота поверхности полированных винтов Ra < 0,8 мкм. Галтели внутренних углов выполнены с минимальным радиусом в 3 мм, тем самым предотвращается адгезия частиц загрязнений и обеспечивается легкая очистка.

Винты с шестигранной головкой и буртиком под уплотнительные плоские шайбы Hygienic USIT® отлично подходят для соединений в гигиенических зонах и соответствуют также требованиям Директив EHEDG, что подтверждается соответствующим сертификатом.

Материал:

Нержавеющая сталь 1.4404.

Исполнение: полированные.Указание:

Сертификат EHEDG действителен только при применении со специально подобранной уплотнительной плоской шайбой Hygienic USIT® K1491.

По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:

Уплотнительная плоская шайба Hygienic USIT® K1491.
Колпачковая шестигранная гайка с буртиком K1493.
Торцевые головки с пластиковыми вставками K1361.
Накладной / рожковый гаечный ключ с защитными накладками K1362.

Особенности:
 RoHS

Чертежи

Винты с шестигранной головкой из нержавеющей стали с буртиком для уплотнительных плоских шайб Hygienic USIT®

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1

BKLRSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1492.04X8AM410,8-6,980,457 по запросу
K1492.04X10AM410,8-6,9100,457 по запросу
K1492.04X12AM410,8-6,9120,457 по запросу
K1492.04X16AM410,8-6,9160,457 по запросу
K1492.04X20AM410,8-6,9200,457 по запросу
K1492.05X10AM511,8-8,5100,58 по запросу
K1492.05X12AM511,8-8,5120,58 по запросу
K1492.05X16AM511,8-8,5160,58 по запросу
K1492.05X20AM511,8-8,5200,58 по запросу
K1492.06X12AM614-9,2120,5510 по запросу
K1492.06X16AM614-9,2160,5510 по запросу
K1492.06X20AM614-9,2200,5510 по запросу
K1492.06X25AM614-9,2250,5510 по запросу
K1492.08X16AM818-11,7160,613 по запросу
K1492.08X20AM818-11,7200,613 по запросу
K1492.08X25AM818-11,7250,613 по запросу
K1492.08X30AM818-11,7300,613 по запросу
K1492.08X35AM818-11,7350,613 по запросу
K1492.10X20AM1022-14200,7516 по запросу
K1492.10X25AM1022-14250,7516 по запросу
K1492.10X30AM1022-14300,7516 по запросу
K1492.10X35AM1022-14350,7516 по запросу
K1492.10X40AM1022-14400,7516 по запросу
K1492.12X25AM1226,6-17250,918 по запросу
K1492.12X30AM1226,6-17300,918 по запросу
K1492.12X35AM1226,6-17350,918 по запросу
K1492.12X40AM1226,6-17400,918 по запросу
K1492.12X45AM1226,6-17450,918 по запросу
K1492.16X30AM1635-21,8301,224 по запросу
K1492.16X35AM1635-21,8351,224 по запросу
K1492.16X40AM1635-21,8401,224 по запросу
K1492.16X45AM1635-21,8451,224 по запросу
K1492.16X50AM1635-21,8501,224 по запросу
K1492.16X60AM1635-21,8601,224 по запросу
K1492.04X25BM410,8146,9250,457 по запросу
K1492.04X30BM410,8146,9300,457 по запросу
K1492.04X35BM410,8146,9350,457 по запросу
K1492.04X40BM410,8146,9400,457 по запросу
K1492.05X25BM511,8168,5250,58 по запросу
K1492.05X30BM511,8168,5300,58 по запросу
K1492.05X35BM511,8168,5350,58 по запросу
K1492.05X40BM511,8168,5400,58 по запросу
K1492.05X45BM511,8168,5450,58 по запросу
K1492.05X50BM511,8168,5500,58 по запросу
K1492.06X30BM614189,2300,5510 по запросу
K1492.06X35BM614189,2350,5510 по запросу
K1492.06X40BM614189,2400,5510 по запросу
K1492.06X45BM614189,2450,5510 по запросу
K1492.06X50BM614189,2500,5510 по запросу
K1492.06X60BM614189,2600,5510 по запросу
K1492.08X40BM8182211,7400,613 по запросу
K1492.08X45BM8182211,7450,613 по запросу
K1492.08X50BM8182211,7500,613 по запросу
K1492.08X60BM8182211,7600,613 по запросу
K1492.08X70BM8182211,7700,613 по запросу
K1492.08X80BM8182211,7800,613 по запросу
K1492.10X45BM10222614450,7516 по запросу
K1492.10X50BM10222614500,7516 по запросу
K1492.10X60BM10222614600,7516 по запросу
K1492.10X70BM10222614700,7516 по запросу
K1492.10X80BM10222614800,7516 по запросу
K1492.12X50BM1226,63017500,918 по запросу
K1492.12X60BM1226,63017600,918 по запросу
K1492.12X70BM1226,63017700,918 по запросу
K1492.12X80BM1226,63017800,918 по запросу
K1492.16X70BM16353821,8701,224 по запросу
K1492.16X80BM16353821,8801,224 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33