Группы товаров
Колпачковые гайки из нержавеющей стали с буртиком для уплотнительных плоских шайб Hygienic USIT®
K1493

Колпачковые гайки из нержавеющей стали с буртиком...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:

Уплотнение без мертвых зон гарантируется только в комплекте с уплотнительной плоской шайбой Hygienic USIT®. Чистота поверхности полированных колпачковых гаек: Ra < 0,8 мкм. Кроме того, на расположенных внутри углах имеется минимальный радиус в 3 мм, тем самым предотвращается налипание частиц грязи и обеспечивается легкая очистка.

Колпачковые гайки с буртиком для уплотнительных плоских шайб Hygienic USIT® подходят для применения в гигиенических зонах и соответствуют требованиям Директив EHEDG, что подтверждается соответствующим сертификатом.

Материал:

Нержавеющая сталь 1.4404.

Исполнение: полированные.Указание:

Сертификат EHEDG действителен только при применении со специально подобранной уплотнительной плоской шайбой Hygienic USIT® K1491.

По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:

Уплотнительная плоская шайба Hygienic USIT® K1491.
Винты с шестигранной головкой и буртиком K1492.
Торцевые головки с пластиковыми вставками K1361.
Накладной / рожковый ключ с защитными накладками K1362.

Особенности:
 RoHS

Чертежи

Колпачковые гайки из нержавеющей стали с буртиком для уплотнительных плоских шайб Hygienic USIT®

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1HRSWTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1493.04M410,890,4574,8 по запросу
K1493.05M511,8110,586 по запросу
K1493.06M614130,55107,2 по запросу
K1493.08M818160,6139,6 по запросу
K1493.10M1022200,751612 по запросу
K1493.12M1226,6230,91814,4 по запросу
K1493.16M1635301,22419,2 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33