Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованный или фосфатированный.Указание:Шестигранные гайки можно использовать в качестве контргаек для регулируемых опор.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2348 Шестигранные гайки аналогично DIN 934 157 kB
 Montageanleitung-Stellfuss-Hohlschraube-27793-K2345_RU 194 kB

Чертежи

Шестигранные гайки аналогично DIN 934

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПоверхность
корпуса
D

EHSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2348.1124оцинкованнаяM24x239,61836 по запросу
K2348.1136оцинкованнаяM36x260,81555 по запросу
K2348.1224фосфатированныйM24x239,61836 по запросу
K2348.1236фосфатированныйM36x260,81555 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33