Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Пружинная сталь или нержавеющая сталь 1.4122.Исполнение: Пружинная сталь без покрытия.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Стопорные шайбы вставляются в паз вала. Они стандартизированы согласно DIN 6799 и предназначены для небольших валов.

Номинальный размер = диаметр паза D2
Принадлежности:Указание на чертеже:
1) не зажато
2) зажато
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1940 Стопорные шайбы для валов DIN 6799 161 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB

Чертежи

Стопорные шайбы для валов DIN 6799

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаМатериал
основы
AD1D2D3HMCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1940.0230Пружинная сталь1,943-42,36,30,60,64 по запросу
K1940.0320Пружинная сталь2,74-53,27,30,60,64 по запросу
K1940.0400Пружинная сталь3,345-749,30,70,74 по запросу
K1940.0500Пружинная сталь4,116-8511,30,70,74 по запросу
K1940.0600Пружинная сталь5,267-9612,30,70,74 по запросу
K1940.0700Пружинная сталь5,848-11714,30,90,94 по запросу
K1940.0800Пружинная сталь6,529-12816,311,05 по запросу
K1940.0900Пружинная сталь7,6310-14918,81,11,15 по запросу
K1940.1000Пружинная сталь8,3211-151020,41,21,25 по запросу
K1940.1200Пружинная сталь10,4513-181223,41,31,35 по запросу
K1940.0151нержавеющая сталь1,282-2,51,54,250,40,44 по запросу
K1940.0191нержавеющая сталь1,612,5-31,94,80,50,54 по запросу
K1940.0231нержавеющая сталь1,943-42,36,30,60,64 по запросу
K1940.0321нержавеющая сталь2,74-53,27,30,60,64 по запросу
K1940.0401нержавеющая сталь3,345-749,30,70,74 по запросу
K1940.0501нержавеющая сталь4,116-8511,30,70,74 по запросу
K1940.0601нержавеющая сталь5,267-9612,30,70,74 по запросу
K1940.0701нержавеющая сталь5,848-11714,30,90,94 по запросу
K1940.0901нержавеющая сталь7,6310-14918,81,11,15 по запросу
K1940.0801нержавеющая сталь6,529-12816,311,05 по запросу
K1940.1001нержавеющая сталь8,3211-151020,41,21,25 по запросу
K1940.1201нержавеющая сталь10,4513-181223,41,31,35 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33