Группы товаров
Винты с шестигранной головкой, из нержавеющей стали в исполнении Hygienic DESIGN
K1411

Винты с шестигранной головкой, из нержавеющей стали в...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь 1.4404Исполнение: полированные.Указание:Поверхность винта с шестигранной головкой отполирована, его форма оптимизирована для применения в гигиенических зонах.
Торцевая поверхность головки винта имеет полусферическую форму, конический буртик выполнен с соответствующей наклонной плоскостью.
Головка винта имеет совершенно гладкую поверхность класса чистоты Ra 0,8 мкм, без каких-либо неудобных выступов или углублений.
К ней практически не пристают загрязнения и остатки продукта или моющих средств, что позволяет гарантировать легкость очистки.
Принадлежности:Для бережного затягивания и отвинчивания болтов мы рекомендуем использовать рожковый ключ в сочетании с защитной насадкой (K1362).Особенности:
 RoHS

Чертежи

Винты с шестигранной головкой, из нержавеющей стали в исполнении Hygienic DESIGN

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
DD1

HKLSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1411.03X06нержавеющая сталь A4M3733,865,5 по запросу
K1411.03X08нержавеющая сталь A4M3733,885,5 по запросу
K1411.03X10нержавеющая сталь A4M3733,8105,5 по запросу
K1411.03X12нержавеющая сталь A4M3733,8125,5 по запросу
K1411.03X16нержавеющая сталь A4M3733,8165,5 по запросу
K1411.04X06нержавеющая сталь A4M49,23467по запросу
K1411.04X08нержавеющая сталь A4M49,23487 по запросу
K1411.04X10нержавеющая сталь A4M49,234107 по запросу
K1411.04X12нержавеющая сталь A4M49,234127 по запросу
K1411.04X16нержавеющая сталь A4M49,234167 по запросу
K1411.04X20нержавеющая сталь A4M49,234207 по запросу
K1411.04X25нержавеющая сталь A4M49,234257 по запросу
K1411.04X30нержавеющая сталь A4M49,234307 по запросу
K1411.04X35нержавеющая сталь A4M49,234357 по запросу
K1411.05X08нержавеющая сталь A4M510,53,74,788по запросу
K1411.05X10нержавеющая сталь A4M510,53,74,7108 по запросу
K1411.05X12нержавеющая сталь A4M510,53,74,7128 по запросу
K1411.05X16нержавеющая сталь A4M510,53,74,7168 по запросу
K1411.05X20нержавеющая сталь A4M510,53,74,7208 по запросу
K1411.05X25нержавеющая сталь A4M510,53,74,7258 по запросу
K1411.05X30нержавеющая сталь A4M510,53,74,7308 по запросу
K1411.05X35нержавеющая сталь A4M510,53,74,7358 по запросу
K1411.06X08нержавеющая сталь A4M61345810по запросу
K1411.06X10нержавеющая сталь A4M613451010по запросу
K1411.06X12нержавеющая сталь A4M613451210 по запросу
K1411.06X16нержавеющая сталь A4M613451610 по запросу
K1411.06X20нержавеющая сталь A4M613452010 по запросу
K1411.06X25нержавеющая сталь A4M613452510 по запросу
K1411.06X30нержавеющая сталь A4M613453010 по запросу
K1411.06X35нержавеющая сталь A4M613453510 по запросу
K1411.06X40нержавеющая сталь A4M613454010 по запросу
K1411.06X45нержавеющая сталь A4M613454510 по запросу
K1411.06X50нержавеющая сталь A4M613455010 по запросу
K1411.06X55нержавеющая сталь A4M613455510по запросу
K1411.06X60нержавеющая сталь A4M613456010 по запросу
K1411.06X65нержавеющая сталь A4M613456510по запросу
K1411.08X12нержавеющая сталь A4M816,85,56,51213по запросу
K1411.08X14нержавеющая сталь A4M816,85,56,51413по запросу
K1411.08X16нержавеющая сталь A4M816,85,56,51613 по запросу
K1411.08X20нержавеющая сталь A4M816,85,56,52013 по запросу
K1411.08X25нержавеющая сталь A4M816,85,56,52513 по запросу
K1411.08X30нержавеющая сталь A4M816,85,56,53013 по запросу
K1411.08X35нержавеющая сталь A4M816,85,56,53513 по запросу
K1411.08X40нержавеющая сталь A4M816,85,56,54013 по запросу
K1411.08X45нержавеющая сталь A4M816,85,56,54513 по запросу
K1411.08X50нержавеющая сталь A4M816,85,56,55013 по запросу
K1411.08X55нержавеющая сталь A4M816,85,56,55513по запросу
K1411.08X60нержавеющая сталь A4M816,85,56,56013 по запросу
K1411.08X65нержавеющая сталь A4M816,85,56,56513по запросу
K1411.08X70нержавеющая сталь A4M816,85,56,57013по запросу
K1411.08X75нержавеющая сталь A4M816,85,56,57513по запросу
K1411.08X80нержавеющая сталь A4M816,85,56,58013по запросу
K1411.10X16нержавеющая сталь A4M1020,67,38,31616по запросу
K1411.10X20нержавеющая сталь A4M1020,67,38,32016 по запросу
K1411.10X25нержавеющая сталь A4M1020,67,38,32516 по запросу
K1411.10X30нержавеющая сталь A4M1020,67,38,33016 по запросу
K1411.10X35нержавеющая сталь A4M1020,67,38,33516 по запросу
K1411.10X40нержавеющая сталь A4M1020,67,38,34016 по запросу
K1411.10X45нержавеющая сталь A4M1020,67,38,34516 по запросу
K1411.10X50нержавеющая сталь A4M1020,67,38,35016 по запросу
K1411.10X55нержавеющая сталь A4M1020,67,38,35516по запросу
K1411.10X60нержавеющая сталь A4M1020,67,38,36016 по запросу
K1411.10X65нержавеющая сталь A4M1020,67,38,36516по запросу
K1411.10X70нержавеющая сталь A4M1020,67,38,37016по запросу
K1411.10X75нержавеющая сталь A4M1020,67,38,37516по запросу
K1411.10X80нержавеющая сталь A4M1020,67,38,38016по запросу
K1411.05X60нержавеющая сталь A4M510,53,74,7608по запросу
K1411.03X20нержавеющая сталь A4M3733,8205,5 по запросу
K1411.03X25нержавеющая сталь A4M3733,8255,5 по запросу
K1411.03X30нержавеющая сталь A4M3733,8305,5 по запросу
K1411.04X40нержавеющая сталь A4M49,234407 по запросу
K1411.05X40нержавеющая сталь A4M510,53,74,7408 по запросу
K1411.05X45нержавеющая сталь A4M510,53,74,7458 по запросу
K1411.05X50нержавеющая сталь A4M510,53,74,7508 по запросу
K1411.12X25нержавеющая сталь A4M1223,88,6102518 по запросу
K1411.12X30нержавеющая сталь A4M1223,88,6103018 по запросу
K1411.12X35нержавеющая сталь A4M1223,88,6103518 по запросу
K1411.12X40нержавеющая сталь A4M1223,88,6104018 по запросу
K1411.12X45нержавеющая сталь A4M1223,88,6104518 по запросу
K1411.12X50нержавеющая сталь A4M1223,88,6105018 по запросу
K1411.12X60нержавеющая сталь A4M1223,88,6106018 по запросу
K1411.16X30нержавеющая сталь A4M1629,711,112,53024 по запросу
K1411.16X35нержавеющая сталь A4M1629,711,112,53524 по запросу
K1411.16X40нержавеющая сталь A4M1629,711,112,54024 по запросу
K1411.16X45нержавеющая сталь A4M1629,711,112,54524 по запросу
K1411.16X50нержавеющая сталь A4M1629,711,112,55024 по запросу
K1411.16X60нержавеющая сталь A4M1629,711,112,56024 по запросу
K1411.20X40нержавеющая сталь A4M20361516,34030 по запросу
K1411.20X45нержавеющая сталь A4M20361516,34530 по запросу
K1411.20X50нержавеющая сталь A4M20361516,35030 по запросу
K1411.20X60нержавеющая сталь A4M20361516,36030 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33