Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Уплотнительное кольцо из термопласта Hygienic DESIGN было специально разработано для использования в комбинации с болтом с шестигранной головкой K1647 или шестигранной гайкой K1648. Особое внимание было обращено на геометрическую форму, позволяющую оптимальную очистку, и на шероховатость поверхности Ra ≤ 0,8 мкм.
Уплотнительные кольца производятся из EU10/2011 и полимерного гранулята, соответствующего FDA.
Материал:EU10/2011 и соответствующий FDA термопласт (делрин).Исполнение: RAL5002 — синий ультрамарин (делрин).Указание:Уплотнительное кольцо непригодно для кислотной очистки (показатель pH < 4) и при применении окислителей.Диапазон температур:от –20 до +100 °C (делрин).Преимущества:Материал, совместимый с пищевыми продуктами.
Геометрическая форма изделия, позволяющая проводить оптимальную очистку.
По запросу:Специальное исполнение.Внимание:Проверку резьбового соединения Hygienic DESIGN на пригодность для конкретного случая применения должен произвести пользователь. Уплотнительное кольцо необходимо регулярно проверять в зависимости от нагрузки и внешних факторов влияния (температура, чистящие средства, рабочие среды для изделия), при необходимости кольцо подлежит замене.Принадлежности:Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом K1647.
Гайки шестигранные из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом K1648.
Исполнение резьбы:M4–M16.Объем поставкиУплотнительное кольцо.Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1649 Уплотнительные кольца Hygienic DESIGN 176 kB

Чертежи

Уплотнительные кольца Hygienic DESIGN

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2HG=резьба/для резьбыCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1649.10461011,252M4 по запросу
K1649.10581213,252M5 по запросу
K1649.10691415,742,5M6 по запросу
K1649.108131819,742,5M8 по запросу
K1649.110172223,742,5M10 по запросу
K1649.112202628,253M12 по запросу
K1649.116293537,253M16 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33