Группы товаров
Болты откидные DIN 444, форма B с длинной резьбой
K1418

Болты откидные DIN 444, форма B с длинной резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь.Исполнение: Сталь, класс прочности 8.8, вороненая.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Откидные болты с полной резьбой.
Соответствующую ось см. K0007.
Указание на чертеже:
U = макс. 2 P (неполная резьба)
X1 = по DIN 76 часть 1
Особенности:
RoHS

Чертежи

Болты откидные DIN 444, форма B с длинной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
D1D2

D3LL1
макс.
RSCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1418.0650СтальM6614501447 по запросу
K1418.0660СтальM6614601447 по запросу
K1418.0670СтальM6614701447 по запросу
K1418.0680СтальM6614801447 по запросу
K1418.0850СтальM8818501649 по запросу
K1418.0860СтальM8818601649 по запросу
K1418.0870СтальM8818701649 по запросу
K1418.0880СтальM8818801649 по запросу
K1418.08100СтальM88181001649 по запросу
K1418.1050СтальM1010205018412 по запросу
K1418.1060СтальM1010206018412 по запросу
K1418.1070СтальM1010207018412 по запросу
K1418.1080СтальM1010208018412 по запросу
K1418.10100СтальM10102010018412 по запросу
K1418.10120СтальM10102012018412 по запросу
K1418.1250СтальM1212255023614 по запросу
K1418.1260СтальM1212256023614 по запросу
K1418.1270СтальM1212257023614 по запросу
K1418.1280СтальM1212258023614 по запросу
K1418.12100СтальM12122510023614 по запросу
K1418.12120СтальM12122512023614 по запросу
K1418.12130СтальM12122513023614 по запросу
K1418.1670СтальM1616327027617 по запросу
K1418.1680СтальM1616328027617 по запросу
K1418.16100СтальM16163210027617 по запросу
K1418.16120СтальM16163212027617 по запросу
K1418.16140СтальM16163214027617 по запросу
K1418.16160СтальM16163216027617 по запросу
K1418.20100СтальM20184010032622 по запросу
K1418.20120СтальM20184012032622 по запросу
K1418.20140СтальM20184014032622 по запросу
K1418.20160СтальM20184016032622 по запросу
K1418.24160СтальM242245160401025 по запросу
K1418.24240СтальM242245240401025 по запросу
K1418.10650нержавеющая стальM6614501447 по запросу
K1418.10660нержавеющая стальM6614601447 по запросу
K1418.10670нержавеющая стальM6614701447 по запросу
K1418.10680нержавеющая стальM6614801447 по запросу
K1418.10850нержавеющая стальM8818501649 по запросу
K1418.10860нержавеющая стальM8818601649 по запросу
K1418.10870нержавеющая стальM8818701649 по запросу
K1418.10880нержавеющая стальM8818801649 по запросу
K1418.108100нержавеющая стальM88181001649 по запросу
K1418.11050нержавеющая стальM1010205018412 по запросу
K1418.11060нержавеющая стальM1010206018412 по запросу
K1418.11070нержавеющая стальM1010207018412 по запросу
K1418.11080нержавеющая стальM1010208018412 по запросу
K1418.110100нержавеющая стальM10102010018412 по запросу
K1418.110120нержавеющая стальM10102012018412 по запросу
K1418.11250нержавеющая стальM1212255023614 по запросу
K1418.11260нержавеющая стальM1212256023614 по запросу
K1418.11270нержавеющая стальM1212257023614 по запросу
K1418.11280нержавеющая стальM1212258023614 по запросу
K1418.112100нержавеющая стальM12122510023614 по запросу
K1418.112120нержавеющая стальM12122512023614 по запросу
K1418.112130нержавеющая стальM12122513023614 по запросу
K1418.11670нержавеющая стальM1616327027617 по запросу
K1418.11680нержавеющая стальM1616328027617 по запросу
K1418.116100нержавеющая стальM16163210027617 по запросу
K1418.116120нержавеющая стальM16163212027617 по запросу
K1418.116140нержавеющая стальM16163214027617 по запросу
K1418.116160нержавеющая стальM16163216027617 по запросу
K1418.120100нержавеющая стальM20184010032622 по запросу
K1418.120120нержавеющая стальM20184012032622 по запросу
K1418.120140нержавеющая стальM20184014032622 по запросу
K1418.120160нержавеющая стальM20184016032622 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Верстачные винты с фиксированной или свободной рукояткой DIN 6304 или DIN 6306

K0756

Верстачные винты
с фиксированной или свободной рукояткой DIN 6304 или DIN 6306

Усилитель зажимного усилия

K0584

Усилитель зажимного усилия

Крышки алюминиевые для отверстий и головок винтов с шестигранным углублением

K1798

Крышки алюминиевые
для отверстий и головок винтов с шестигранным углублением

Болты с проушиной, тип 48, обыкновенная или нержавеющая сталь

K2184

Болты с проушиной, тип 48, обыкновенная или нержавеющая сталь

Крюки с резьбой, тип 11E и 4E, сталь

K2185

Крюки с резьбой, тип 11E и 4E, сталь

Резьбовые шпильки из стали и нержавеющей стали DIN 976-1

K1960

Резьбовые шпильки из
стали и нержавеющей стали DIN 976-1

Болт с потайной головкой с шестигранным углублением DIN EN ISO 10642

K0708

Болт с потайной головкой
с шестигранным углублением DIN EN ISO 10642

Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, резьба до головки DIN 912

K1159

Винты с цилиндрической головкой
с шестигранным углублением, резьба до головки DIN 912

Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением DIN EN ISO 4762, с резьбовым стопорным элементом

K0869

Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением
DIN EN ISO 4762, с резьбовым стопорным элементом

Винты с цилиндрической головкой и с шестигранным углублением, согласно DIN EN ISO 4762 расширенный, из стали или из нержавеющей стали

K0869

Винты с цилиндрической головкой и с шестигранным углублением, согласно
DIN EN ISO 4762 расширенный, из стали или из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33