Группы товаров
Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали  с буртиком и уплотнительными плоскими шайбами для комплекта Hygienic USIT® Set
K1595

Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали с буртиком...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:

Комплект: болт с шестигранной головкой с буртиком K1492 + уплотнительная плоская шайба Hygienic USIT® K1491.

Уплотнение без мертвых зон гарантируется только для комбинации из болта с шестигранной головкой с буртиком и уплотнительной плоской шайбы Hygienic USIT®.

Болт с шестигранной головкой с буртиком для уплотнительной плоской шайбы Hygienic USIT® наилучшим образом подходит для крепления при обеспечении гигиеничности и, кроме того, соответствует требованиям Директив EHEDG, что подтверждается соответствующим сертификатом.

Материал:

Болт с шестигранной головкой: нержавеющая сталь 1.4404.
Шайба: нержавеющая сталь 1.4404.
Уплотнительное кольцо:
75 EPDM 295 (черный).
70 EPDM 253815 (белый).
75 Fluoroprene® XP 45 (синий).

Исполнение: Болт с шестигранной головкой: полированный.Указание:

Сертификат EHEDG действителен только для комбинации из болта с шестигранной головкой с буртиком K1492 и специально подобранной уплотнительной плоской шайбы Hygienic USIT® K1491.

Внимание:

Работоспособность системы резьбовых соединений Hygienic USIT® испытана в применении с материалами из нержавеющей стали и обычными моющими средствами. Проверку на пригодность для конкретного случая применения должен произвести пользователь.

Принадлежности:Колпачковая гайка с буртиком K1493.
Торцевые головки с пластиковыми вставками K1361.
Накладной/вилочный ключ с насадками K1362.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь RoHS

Чертежи

Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали  с буртиком и уплотнительными плоскими шайбами для комплекта Hygienic USIT® Set

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
Цвет
компонента
ФормаDLD1

BKRSWD2D3SДопуск /
Сертификация
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1595.041X875 EPDM 295черныйAM4810,8-6,90,4579,74,11EHEDG по запросу
K1595.041X1075 EPDM 295черныйAM41010,8-6,90,4579,74,11EHEDG по запросу
K1595.041X1275 EPDM 295черныйAM41210,8-6,90,4579,74,11EHEDG по запросу
K1595.041X1675 EPDM 295черныйAM41610,8-6,90,4579,74,11EHEDG по запросу
K1595.041X2075 EPDM 295черныйAM42010,8-6,90,4579,74,11EHEDG по запросу
K1595.041X2575 EPDM 295черныйBM42510,8146,90,4579,74,11EHEDG по запросу
K1595.041X3075 EPDM 295черныйBM43010,8146,90,4579,74,11EHEDG по запросу
K1595.041X3575 EPDM 295черныйBM43510,8146,90,4579,74,11EHEDG по запросу
K1595.041X4075 EPDM 295черныйBM44010,8146,90,4579,74,11EHEDG по запросу
K1595.051X1075 EPDM 295черныйAM51011,8-8,50,5810,75,11EHEDG по запросу
K1595.051X1275 EPDM 295черныйAM51211,8-8,50,5810,75,11EHEDG по запросу
K1595.051X1675 EPDM 295черныйAM51611,8-8,50,5810,75,11EHEDG по запросу
K1595.051X2075 EPDM 295черныйAM52011,8-8,50,5810,75,11EHEDG по запросу
K1595.051X2575 EPDM 295черныйBM52511,8168,50,5810,75,11EHEDG по запросу
K1595.051X3075 EPDM 295черныйBM53011,8168,50,5810,75,11EHEDG по запросу
K1595.051X3575 EPDM 295черныйBM53511,8168,50,5810,75,11EHEDG по запросу
K1595.051X4075 EPDM 295черныйBM54011,8168,50,5810,75,11EHEDG по запросу
K1595.051X4575 EPDM 295черныйBM54511,8168,50,5810,75,11EHEDG по запросу
K1595.051X5075 EPDM 295черныйBM55011,8168,50,5810,75,11EHEDG по запросу
K1595.061X1275 EPDM 295черныйAM61214-9,20,551013,16,11EHEDG по запросу
K1595.061X1675 EPDM 295черныйAM61614-9,20,551013,16,11EHEDG по запросу
K1595.061X2075 EPDM 295черныйAM62014-9,20,551013,16,11EHEDG по запросу
K1595.061X2575 EPDM 295черныйAM62514-9,20,551013,16,11EHEDG по запросу
K1595.061X3075 EPDM 295черныйBM63014189,20,551013,16,11EHEDG по запросу
K1595.061X3575 EPDM 295черныйBM63514189,20,551013,16,11EHEDG по запросу
K1595.061X4075 EPDM 295черныйBM64014189,20,551013,16,11EHEDG по запросу
K1595.061X4575 EPDM 295черныйBM64514189,20,551013,16,11EHEDG по запросу
K1595.061X5075 EPDM 295черныйBM65014189,20,551013,16,11EHEDG по запросу
K1595.061X6075 EPDM 295черныйBM66014189,20,551013,16,11EHEDG по запросу
K1595.081X1675 EPDM 295черныйAM81618-11,70,61316,98,11EHEDG по запросу
K1595.081X2075 EPDM 295черныйAM82018-11,70,61316,98,11EHEDG по запросу
K1595.081X2575 EPDM 295черныйAM82518-11,70,61316,98,11EHEDG по запросу
K1595.081X3075 EPDM 295черныйAM83018-11,70,61316,98,11EHEDG по запросу
K1595.081X3575 EPDM 295черныйAM83518-11,70,61316,98,11EHEDG по запросу
K1595.081X4075 EPDM 295черныйBM840182211,70,61316,98,11EHEDG по запросу
K1595.081X4575 EPDM 295черныйBM845182211,70,61316,98,11EHEDG по запросу
K1595.081X5075 EPDM 295черныйBM850182211,70,61316,98,11EHEDG по запросу
K1595.081X6075 EPDM 295черныйBM860182211,70,61316,98,11EHEDG по запросу
K1595.081X7075 EPDM 295черныйBM870182211,70,61316,98,11EHEDG по запросу
K1595.081X8075 EPDM 295черныйBM880182211,70,61316,98,11EHEDG по запросу
K1595.101X2075 EPDM 295черныйAM102022-140,751621,210,11,5EHEDG по запросу
K1595.101X2575 EPDM 295черныйAM102522-140,751621,210,11,5EHEDG по запросу
K1595.101X3075 EPDM 295черныйAM103022-140,751621,210,11,5EHEDG по запросу
K1595.101X3575 EPDM 295черныйAM103522-140,751621,210,11,5EHEDG по запросу
K1595.101X4075 EPDM 295черныйAM104022-140,751621,210,11,5EHEDG по запросу
K1595.101X4575 EPDM 295черныйBM10452226140,751621,210,11,5EHEDG по запросу
K1595.101X5075 EPDM 295черныйBM10502226140,751621,210,11,5EHEDG по запросу
K1595.101X6075 EPDM 295черныйBM10602226140,751621,210,11,5EHEDG по запросу
K1595.101X7075 EPDM 295черныйBM10702226140,751621,210,11,5EHEDG по запросу
K1595.101X8075 EPDM 295черныйBM10802226140,751621,210,11,5EHEDG по запросу
K1595.121X2575 EPDM 295черныйAM122526,6-170,91825,512,11,5EHEDG по запросу
K1595.121X3075 EPDM 295черныйAM123026,6-170,91825,512,11,5EHEDG по запросу
K1595.121X3575 EPDM 295черныйAM123526,6-170,91825,512,11,5EHEDG по запросу
K1595.121X4075 EPDM 295черныйAM124026,6-170,91825,512,11,5EHEDG по запросу
K1595.121X4575 EPDM 295черныйAM124526,6-170,91825,512,11,5EHEDG по запросу
K1595.121X5075 EPDM 295черныйBM125026,630170,91825,512,11,5EHEDG по запросу
K1595.121X6075 EPDM 295черныйBM126026,630170,91825,512,11,5EHEDG по запросу
K1595.121X7075 EPDM 295черныйBM127026,630170,91825,512,11,5EHEDG по запросу
K1595.121X8075 EPDM 295черныйBM128026,630170,91825,512,11,5EHEDG по запросу
K1595.161X3075 EPDM 295черныйAM163035-21,81,22433,916,11,5EHEDG по запросу
K1595.161X3575 EPDM 295черныйAM163535-21,81,22433,916,11,5EHEDG по запросу
K1595.161X4075 EPDM 295черныйAM164035-21,81,22433,916,11,5EHEDG по запросу
K1595.161X4575 EPDM 295черныйAM164535-21,81,22433,916,11,5EHEDG по запросу
K1595.161X5075 EPDM 295черныйAM165035-21,81,22433,916,11,5EHEDG по запросу
K1595.161X6075 EPDM 295черныйAM166035-21,81,22433,916,11,5EHEDG по запросу
K1595.161X7075 EPDM 295черныйBM1670353821,81,22433,916,11,5EHEDG по запросу
K1595.161X8075 EPDM 295черныйBM1680353821,81,22433,916,11,5EHEDG по запросу
K1595.042X870 EPDM 253815белыйAM4810,8-6,90,4579,74,11EHEDG по запросу
K1595.042X1070 EPDM 253815белыйAM41010,8-6,90,4579,74,11EHEDG по запросу
K1595.042X1270 EPDM 253815белыйAM41210,8-6,90,4579,74,11EHEDG по запросу
K1595.042X1670 EPDM 253815белыйAM41610,8-6,90,4579,74,11EHEDG по запросу
K1595.042X2070 EPDM 253815белыйAM42010,8-6,90,4579,74,11EHEDG по запросу
K1595.042X2570 EPDM 253815белыйBM42510,8146,90,4579,74,11EHEDG по запросу
K1595.042X3070 EPDM 253815белыйBM43010,8146,90,4579,74,11EHEDG по запросу
K1595.042X3570 EPDM 253815белыйBM43510,8146,90,4579,74,11EHEDG по запросу
K1595.042X4070 EPDM 253815белыйBM44010,8146,90,4579,74,11EHEDG по запросу
K1595.052X1070 EPDM 253815белыйAM51011,8-8,50,5810,75,11EHEDG по запросу
K1595.052X1270 EPDM 253815белыйAM51211,8-8,50,5810,75,11EHEDG по запросу
K1595.052X1670 EPDM 253815белыйAM51611,8-8,50,5810,75,11EHEDG по запросу
K1595.052X2070 EPDM 253815белыйAM52011,8-8,50,5810,75,11EHEDG по запросу
K1595.052X2570 EPDM 253815белыйBM52511,8168,50,5810,75,11EHEDG по запросу
K1595.052X3070 EPDM 253815белыйBM53011,8168,50,5810,75,11EHEDG по запросу
K1595.052X3570 EPDM 253815белыйBM53511,8168,50,5810,75,11EHEDG по запросу
K1595.052X4070 EPDM 253815белыйBM54011,8168,50,5810,75,11EHEDG по запросу
K1595.052X4570 EPDM 253815белыйBM54511,8168,50,5810,75,11EHEDG по запросу
K1595.052X5070 EPDM 253815белыйBM55011,8168,50,5810,75,11EHEDG по запросу
K1595.062X1270 EPDM 253815белыйAM61214-9,20,551013,16,11EHEDG по запросу
K1595.062X1670 EPDM 253815белыйAM61614-9,20,551013,16,11EHEDG по запросу
K1595.062X2070 EPDM 253815белыйAM62014-9,20,551013,16,11EHEDG по запросу
K1595.062X2570 EPDM 253815белыйAM62514-9,20,551013,16,11EHEDG по запросу
K1595.062X3070 EPDM 253815белыйBM63014189,20,551013,16,11EHEDG по запросу
K1595.062X3570 EPDM 253815белыйBM63514189,20,551013,16,11EHEDG по запросу
K1595.062X4070 EPDM 253815белыйBM64014189,20,551013,16,11EHEDG по запросу
K1595.062X4570 EPDM 253815белыйBM64514189,20,551013,16,11EHEDG по запросу
K1595.062X5070 EPDM 253815белыйBM65014189,20,551013,16,11EHEDG по запросу
K1595.062X6070 EPDM 253815белыйBM66014189,20,551013,16,11EHEDG по запросу
K1595.082X1670 EPDM 253815белыйAM81618-11,70,61316,98,11EHEDG по запросу
K1595.082X2070 EPDM 253815белыйAM82018-11,70,61316,98,11EHEDG по запросу
K1595.082X2570 EPDM 253815белыйAM82518-11,70,61316,98,11EHEDG по запросу
K1595.082X3070 EPDM 253815белыйAM83018-11,70,61316,98,11EHEDG по запросу
K1595.082X3570 EPDM 253815белыйAM83518-11,70,61316,98,11EHEDG по запросу
K1595.082X4070 EPDM 253815белыйBM840182211,70,61316,98,11EHEDG по запросу
K1595.082X4570 EPDM 253815белыйBM845182211,70,61316,98,11EHEDG по запросу
K1595.082X5070 EPDM 253815белыйBM850182211,70,61316,98,11EHEDG по запросу
K1595.082X6070 EPDM 253815белыйBM860182211,70,61316,98,11EHEDG по запросу
K1595.082X7070 EPDM 253815белыйBM870182211,70,61316,98,11EHEDG по запросу
K1595.082X8070 EPDM 253815белыйBM880182211,70,61316,98,11EHEDG по запросу
K1595.102X2070 EPDM 253815белыйAM102022-140,751621,210,11,5EHEDG по запросу
K1595.102X2570 EPDM 253815белыйAM102522-140,751621,210,11,5EHEDG по запросу
K1595.102X3070 EPDM 253815белыйAM103022-140,751621,210,11,5EHEDG по запросу
K1595.102X3570 EPDM 253815белыйAM103522-140,751621,210,11,5EHEDG по запросу
K1595.102X4070 EPDM 253815белыйAM104022-140,751621,210,11,5EHEDG по запросу
K1595.102X4570 EPDM 253815белыйBM10452226140,751621,210,11,5EHEDG по запросу
K1595.102X5070 EPDM 253815белыйBM10502226140,751621,210,11,5EHEDG по запросу
K1595.102X6070 EPDM 253815белыйBM10602226140,751621,210,11,5EHEDG по запросу
K1595.102X7070 EPDM 253815белыйBM10702226140,751621,210,11,5EHEDG по запросу
K1595.102X8070 EPDM 253815белыйBM10802226140,751621,210,11,5EHEDG по запросу
K1595.122X2570 EPDM 253815белыйAM122526,6-170,91825,512,11,5EHEDG по запросу
K1595.122X3070 EPDM 253815белыйAM123026,6-170,91825,512,11,5EHEDG по запросу
K1595.122X3570 EPDM 253815белыйAM123526,6-170,91825,512,11,5EHEDG по запросу
K1595.122X4070 EPDM 253815белыйAM124026,6-170,91825,512,11,5EHEDG по запросу
K1595.122X4570 EPDM 253815белыйAM124526,6-170,91825,512,11,5EHEDG по запросу
K1595.122X5070 EPDM 253815белыйBM125026,630170,91825,512,11,5EHEDG по запросу
K1595.122X6070 EPDM 253815белыйBM126026,630170,91825,512,11,5EHEDG по запросу
K1595.122X7070 EPDM 253815белыйBM127026,630170,91825,512,11,5EHEDG по запросу
K1595.122X8070 EPDM 253815белыйBM128026,630170,91825,512,11,5EHEDG по запросу
K1595.162X3070 EPDM 253815белыйAM163035-21,81,22433,916,11,5EHEDG по запросу
K1595.162X3570 EPDM 253815белыйAM163535-21,81,22433,916,11,5EHEDG по запросу
K1595.162X4070 EPDM 253815белыйAM164035-21,81,22433,916,11,5EHEDG по запросу
K1595.162X4570 EPDM 253815белыйAM164535-21,81,22433,916,11,5EHEDG по запросу
K1595.162X5070 EPDM 253815белыйAM165035-21,81,22433,916,11,5EHEDG по запросу
K1595.162X6070 EPDM 253815белыйAM166035-21,81,22433,916,11,5EHEDG по запросу
K1595.162X7070 EPDM 253815белыйBM1670353821,81,22433,916,11,5EHEDG по запросу
K1595.162X8070 EPDM 253815белыйBM1680353821,81,22433,916,11,5EHEDG по запросу
K1595.044X8фторопрен XP 45синийAM4810,8-6,90,4579,74,11EHEDG по запросу
K1595.044X10фторопрен XP 45синийAM41010,8-6,90,4579,74,11EHEDG по запросу
K1595.044X12фторопрен XP 45синийAM41210,8-6,90,4579,74,11EHEDG по запросу
K1595.044X16фторопрен XP 45синийAM41610,8-6,90,4579,74,11EHEDG по запросу
K1595.044X20фторопрен XP 45синийAM42010,8-6,90,4579,74,11EHEDG по запросу
K1595.044X25фторопрен XP 45синийBM42510,8146,90,4579,74,11EHEDG по запросу
K1595.044X30фторопрен XP 45синийBM43010,8146,90,4579,74,11EHEDG по запросу
K1595.044X35фторопрен XP 45синийBM43510,8146,90,4579,74,11EHEDG по запросу
K1595.044X40фторопрен XP 45синийBM44010,8146,90,4579,74,11EHEDG по запросу
K1595.054X10фторопрен XP 45синийAM51011,8-8,50,5810,75,11EHEDG по запросу
K1595.054X12фторопрен XP 45синийAM51211,8-8,50,5810,75,11EHEDG по запросу
K1595.054X16фторопрен XP 45синийAM51611,8-8,50,5810,75,11EHEDG по запросу
K1595.054X20фторопрен XP 45синийAM52011,8-8,50,5810,75,11EHEDG по запросу
K1595.054X25фторопрен XP 45синийBM52511,8168,50,5810,75,11EHEDG по запросу
K1595.054X30фторопрен XP 45синийBM53011,8168,50,5810,75,11EHEDG по запросу
K1595.054X35фторопрен XP 45синийBM53511,8168,50,5810,75,11EHEDG по запросу
K1595.054X40фторопрен XP 45синийBM54011,8168,50,5810,75,11EHEDG по запросу
K1595.054X45фторопрен XP 45синийBM54511,8168,50,5810,75,11EHEDG по запросу
K1595.054X50фторопрен XP 45синийBM55011,8168,50,5810,75,11EHEDG по запросу
K1595.064X12фторопрен XP 45синийAM61214-9,20,551013,16,11EHEDG по запросу
K1595.064X16фторопрен XP 45синийAM61614-9,20,551013,16,11EHEDG по запросу
K1595.064X20фторопрен XP 45синийAM62014-9,20,551013,16,11EHEDG по запросу
K1595.064X25фторопрен XP 45синийAM62514-9,20,551013,16,11EHEDG по запросу
K1595.064X30фторопрен XP 45синийBM63014189,20,551013,16,11EHEDG по запросу
K1595.064X35фторопрен XP 45синийBM63514189,20,551013,16,11EHEDG по запросу
K1595.064X40фторопрен XP 45синийBM64014189,20,551013,16,11EHEDG по запросу
K1595.064X45фторопрен XP 45синийBM64514189,20,551013,16,11EHEDG по запросу
K1595.064X50фторопрен XP 45синийBM65014189,20,551013,16,11EHEDG по запросу
K1595.064X60фторопрен XP 45синийBM66014189,20,551013,16,11EHEDG по запросу
K1595.084X16фторопрен XP 45синийAM81618-11,70,61316,98,11EHEDG по запросу
K1595.084X20фторопрен XP 45синийAM82018-11,70,61316,98,11EHEDG по запросу
K1595.084X25фторопрен XP 45синийAM82518-11,70,61316,98,11EHEDG по запросу
K1595.084X30фторопрен XP 45синийAM83018-11,70,61316,98,11EHEDG по запросу
K1595.084X35фторопрен XP 45синийAM83518-11,70,61316,98,11EHEDG по запросу
K1595.084X40фторопрен XP 45синийBM840182211,70,61316,98,11EHEDG по запросу
K1595.084X45фторопрен XP 45синийBM845182211,70,61316,98,11EHEDG по запросу
K1595.084X50фторопрен XP 45синийBM850182211,70,61316,98,11EHEDG по запросу
K1595.084X60фторопрен XP 45синийBM860182211,70,61316,98,11EHEDG по запросу
K1595.084X70фторопрен XP 45синийBM870182211,70,61316,98,11EHEDG по запросу
K1595.084X80фторопрен XP 45синийBM880182211,70,61316,98,11EHEDG по запросу
K1595.104X20фторопрен XP 45синийAM102022-140,751621,210,11,5EHEDG по запросу
K1595.104X25фторопрен XP 45синийAM102522-140,751621,210,11,5EHEDG по запросу
K1595.104X30фторопрен XP 45синийAM103022-140,751621,210,11,5EHEDG по запросу
K1595.104X35фторопрен XP 45синийAM103522-140,751621,210,11,5EHEDG по запросу
K1595.104X40фторопрен XP 45синийAM104022-140,751621,210,11,5EHEDG по запросу
K1595.104X45фторопрен XP 45синийBM10452226140,751621,210,11,5EHEDG по запросу
K1595.104X50фторопрен XP 45синийBM10502226140,751621,210,11,5EHEDG по запросу
K1595.104X60фторопрен XP 45синийBM10602226140,751621,210,11,5EHEDG по запросу
K1595.104X70фторопрен XP 45синийBM10702226140,751621,210,11,5EHEDG по запросу
K1595.104X80фторопрен XP 45синийBM10802226140,751621,210,11,5EHEDG по запросу
K1595.124X25фторопрен XP 45синийAM122526,6-170,91825,512,11,5EHEDG по запросу
K1595.124X30фторопрен XP 45синийAM123026,6-170,91825,512,11,5EHEDG по запросу
K1595.124X35фторопрен XP 45синийAM123526,6-170,91825,512,11,5EHEDG по запросу
K1595.124X40фторопрен XP 45синийAM124026,6-170,91825,512,11,5EHEDG по запросу
K1595.124X45фторопрен XP 45синийAM124526,6-170,91825,512,11,5EHEDG по запросу
K1595.124X50фторопрен XP 45синийBM125026,630170,91825,512,11,5EHEDG по запросу
K1595.124X60фторопрен XP 45синийBM126026,630170,91825,512,11,5EHEDG по запросу
K1595.124X70фторопрен XP 45синийBM127026,630170,91825,512,11,5EHEDG по запросу
K1595.124X80фторопрен XP 45синийBM128026,630170,91825,512,11,5EHEDG по запросу
K1595.164X30фторопрен XP 45синийAM163035-21,81,22433,916,11,5EHEDG по запросу
K1595.164X35фторопрен XP 45синийAM163535-21,81,22433,916,11,5EHEDG по запросу
K1595.164X40фторопрен XP 45синийAM164035-21,81,22433,916,11,5EHEDG по запросу
K1595.164X45фторопрен XP 45синийAM164535-21,81,22433,916,11,5EHEDG по запросу
K1595.164X50фторопрен XP 45синийAM165035-21,81,22433,916,11,5EHEDG по запросу
K1595.164X60фторопрен XP 45синийAM166035-21,81,22433,916,11,5EHEDG по запросу
K1595.164X70фторопрен XP 45синийBM1670353821,81,22433,916,11,5EHEDG по запросу
K1595.164X80фторопрен XP 45синийBM1680353821,81,22433,916,11,5EHEDG по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33