Группы товаров
Винт с шаровой головкой в исполнении Hygienic DESIGN
K1329

Винт с шаровой головкой в исполнении Hygienic DESIGN

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4404.

Исполнение: полированные.Указание:Оптимальный соединительный элемент для крепления облицовочных панелей, плексигласовых кожухов и т. д. Большая площадь контакта буртика и канавка на резьбовом стержне обеспечивают равномерное распределение силы на соответствующее основание. Кроме того, небольшая высота головки позволяет избежать выступающих краев. Привод осуществляется за счет хвостовика с квадратом с помощью рожкового гаечного ключа.
Поверхность винта с шаровой головкой отполирована и имеет оптимизированную форму для применения в сферах с высокими требованиями к гигиене. Поверхность полностью отполирована, глубина шероховатости составляет менее Ra 0,8 мкм. К поверхности не пристают остатки продукта или грязь, что обеспечивает легкую очистку.
Принадлежности:Для бережного затягивания и отвинчивания болтов мы рекомендуем использовать рожковый ключ в сочетании с защитной насадкой (K1362).Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1329 Винт с шаровой головкой в исполнении Hygienic DESIGN 167 kB
 Моменты затяжки - Винт с шаровой головкой 21,9 kB

Чертежи

Винт с шаровой головкой в исполнении Hygienic DESIGN

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1KTSWR1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1329.03X4M3820,655,24 по запросу
K1329.03X5M3820,655,25 по запросу
K1329.03X6M3820,655,26 по запросу
K1329.03X8M3820,655,28 по запросу
K1329.03X10M3820,655,210 по запросу
K1329.03X12M3820,655,212 по запросу
K1329.03X16M3820,655,216 по запросу
K1329.03X20M3820,655,220 по запросу
K1329.03X25M3820,655,225 по запросу
K1329.03X30M3820,655,230 по запросу
K1329.04X5M4113166,75по запросу
K1329.04X6M4113166,76 по запросу
K1329.04X8M4113166,78 по запросу
K1329.04X10M4113166,710 по запросу
K1329.04X12M4113166,712 по запросу
K1329.04X16M4113166,716 по запросу
K1329.04X20M4113166,720 по запросу
K1329.04X25M4113166,725 по запросу
K1329.04X30M4113166,730 по запросу
K1329.05X6M5144188,66по запросу
K1329.05X8M5144188,68по запросу
K1329.05X10M5144188,610 по запросу
K1329.05X12M5144188,612 по запросу
K1329.05X16M5144188,616 по запросу
K1329.05X20M5144188,620 по запросу
K1329.05X25M5144188,625 по запросу
K1329.05X30M5144188,630 по запросу
K1329.06X8M61751,510108 по запросу
K1329.06X10M61751,5101010 по запросу
K1329.06X12M61751,5101012 по запросу
K1329.06X16M61751,5101016 по запросу
K1329.06X20M61751,5101020 по запросу
K1329.06X25M61751,5101025 по запросу
K1329.06X30M61751,5101030 по запросу
K1329.08X10M82051,5131310по запросу
K1329.08X12M82051,5131312 по запросу
K1329.08X16M82051,5131316 по запросу
K1329.08X20M82051,5131320 по запросу
K1329.08X25M82051,5131325 по запросу
K1329.08X30M82051,5131330 по запросу
K1329.08X35M82051,5131335 по запросу
K1329.08X40M82051,5131340 по запросу
K1329.10X12M102261,51513,512 по запросу
K1329.10X16M102261,51513,516 по запросу
K1329.10X20M102261,51513,520 по запросу
K1329.10X25M102261,51513,525 по запросу
K1329.10X30M102261,51513,530 по запросу
K1329.10X35M102261,51513,535 по запросу
K1329.10X37M102261,51513,537по запросу
K1329.10X40M102261,51513,540 по запросу
K1329.12X16M12277,51,51916,316по запросу
K1329.12X20M12277,51,51916,320по запросу
K1329.12X25M12277,51,51916,325 по запросу
K1329.12X30M12277,51,51916,330 по запросу
K1329.12X35M12277,51,51916,335 по запросу
K1329.12X40M12277,51,51916,340 по запросу
K1329.12X50M12277,51,51916,350 по запросу
K1329.16X20M163691,5242320 по запросу
K1329.16X25M163691,5242325по запросу
K1329.16X30M163691,5242330 по запросу
K1329.16X35M163691,5242335 по запросу
K1329.16X40M163691,5242340 по запросу
K1329.16X50M163691,5242350 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33