Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: кованые, фрезерованный направляющий паз, накатанная резьба, закаленные до 12.9, черные.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0699 Болты для Т-пазов DIN 787, 12.9 106 kB
 Классы прочности 46,1 kB
 Поверхности винтов 123 kB

Чертежи

Болты для Т-пазов DIN 787, 12.9

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаШирина
паза
D1

LABE1/E2KCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0699.1125012M125011,735187 по запросу
K0699.1128012M128011,755187 по запросу
K0699.11210012M1210011,765187 по запросу
K0699.11212512M1212511,775187 по запросу
K0699.11216012M1216011,7100187 по запросу
K0699.11220012M1220011,7120187 по запросу
K0699.1145014M125013,735228 по запросу
K0699.1148014M128013,755228 по запросу
K0699.11410014M1210013,765228 по запросу
K0699.11412514M1212513,775228 по запросу
K0699.11416014M1216013,7100228 по запросу
K0699.11420014M1220013,7120228 по запросу
K0699.1166316M166315,745259 по запросу
K0699.11610016M1610015,765259 по запросу
K0699.11612516M1612515,785259 по запросу
K0699.11616016M1616015,7100259 по запросу
K0699.11625016M1625015,7150259 по запросу
K0699.1186318M166317,7452810 по запросу
K0699.11810018M1610017,7652810 по запросу
K0699.11812518M1612517,7852810 по запросу
K0699.11816018M1616017,71002810 по запросу
K0699.11825018M1625017,71502810 по запросу
K0699.1208020M208019,7553212 по запросу
K0699.12012520M2012519,7853212 по запросу
K0699.12020020M2020019,71253212 по запросу
K0699.12031520M2031519,71903212 по запросу
K0699.1228022M208021,7553514 по запросу
K0699.12212522M2012521,7853514 по запросу
K0699.12220022M2020021,71253514 по запросу
K0699.12231522M2031521,71903514 по запросу
K0699.12410024M2410023,7704016 по запросу
K0699.12416024M2416023,71104016 по запросу
K0699.12425024M2425023,71504016 по запросу
K0699.12440024M2440023,72404016 по запросу
K0699.12810028M2410027,7704418 по запросу
K0699.12816028M2416027,71104418 по запросу
K0699.12825028M2425027,71504418 по запросу
K0699.12840028M2440027,72404418 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33