- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Болты, гайки и шайбы
- K0756
Верстачные винты с фиксированной или свободной рукояткой DIN 6304 или DIN 6306
- K0584
Усилитель зажимного усилия
- K1798
Крышки алюминиевые для отверстий и головок винтов с шестигранным углублением
- K1418
Болты откидные DIN 444, форма B с длинной резьбой
- K2184
Болты с проушиной, тип 48, обыкновенная или нержавеющая сталь
- K2185
Крюки с резьбой, тип 11E и 4E, сталь
- K1960
Резьбовые шпильки из стали и нержавеющей стали DIN 976-1
- K0708
Болт с потайной головкой с шестигранным углублением DIN EN ISO 10642
- K1159
Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, резьба до головки DIN 912
- K0869
Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением DIN EN ISO 4762, с резьбовым стопорным элементом
- K0869
Винты с цилиндрической головкой и с шестигранным углублением, согласно DIN EN ISO 4762 расширенный, из стали или из нержавеющей стали
- K1160
Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912
- K0396
Болты откидные DIN 444, форма B
- K0404
Винты установочные c остановом для вклеивания
- K0405
Набор установочных винтов c остановом для вклеивания
- K0755
Гайки с закруткой с фиксированной или свободной рукояткой DIN 6305 или DIN 6307
- K0697
Установочные штифты DIN 6379
- K1910
Установочные штифты
- K0698
Болты для Т-пазов DIN 787
- K0699
Болты для Т-пазов DIN 787, 12.9
- K0870
Болты с шестигранной головкой с хвостовиком согласно DIN 931/ISO 4014
- K0871
Болты с шестигранной головкой DIN 933/ISO 4017
- K1161
Болты с шестигранной головкой с фланцем DIN ЕN 1665
- K1796
Винты с уплощенной полукруглой головкой, DIN EN ISO 7380
- K1493
Колпачковые гайки из нержавеющей стали с буртиком для уплотнительных плоских шайб Hygienic USIT®
- K1327
Винты с шестигранной головкой и буртиком для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Винты с шестигранной головкой из нержавеющей стали с буртиком для уплотнительных плоских шайб Hygienic USIT®
- K1595
Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали с буртиком и уплотнительными плоскими шайбами для комплекта Hygienic USIT® Set
- K1594
Колпачковые гайки из нержавеющей стали с буртиком и уплотнительными плоскими шайбами для комплекта Hygienic USIT® Set
- K1491
Уплотнительные плоские шайбы Hygienic USIT®
- K1647
Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали, с уплотнительным кольцом Hygienic DESIGN
- K1648
Гайки шестигранные из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом Hygienic DESIGN
- K1822
Распорные втулки из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом в исполнении Hygienic DESIGN
- K2153
Регулируемая распорка из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом в исполнении Hygienic DESIGN
- K1649
Уплотнительные кольца Hygienic DESIGN
- K1329
Винт с шаровой головкой в исполнении Hygienic DESIGN
- K1411
Винты с шестигранной головкой, из нержавеющей стали в исполнении Hygienic DESIGN
- K1330
Болты с шестигранной головкой и уменьшенным стержнем в исполнении Hygienic DESIGN
- K1332
Колпачковые гайки, компактная в исполнении Hygienic DESIGN
- K0700
Гайки шестигранные низкие DIN 439 / ISO 4035
- K2314
Квадратные гайки DIN 557
- K2315
Квадратные гайки низкой формы DIN 562
- K1145
Гайки шестигранные DIN 934
- K2348
Шестигранные гайки аналогично DIN 934
- K1147
Гайки шестигранные с полиамидной зажимной деталью высокая форма DIN 982 расширенный
- K1148
Гайки шестигранные с полиамидной зажимной деталью низкая форма DIN 985 расширенный
- K1146
Гайки шестигранные с зажимной деталью DIN 980 расширенный
- K1797
Гайки шестигранные с фланцем DIN 6923 / EN 1661 расширенный
- K2030
Колпачки защитные из пластика на гайки шестигранные и винты с шестигранной головкой
- K0701
Гайки шестигранные низкие 1,5 D высокие с фланцем, DIN 6331 расширенный
- K0702
Гайки шестигранные низкие 1,5 D высокие DIN 6330 расширенный
- K0794
Гайки шестигранные с шаровым подпятником
- K1800
Шестигранные колпачковые гайки, высокая форма DIN 1587 сталь или нержавеющая сталь
- K1801
Шестигранные колпачковые гайки, низкая форма DIN 917 сталь или нержавеющая сталь
- K1917
Шлицевые гайки DIN 1804
- K2060
Шлицевые гайки, обычная или нержавеющая сталь, DIN 981
- K2063
Стопорные пластины, обычная или нержавеющая сталь, DIN 5406
- K2062
Стопорные пластины, сталь, DIN 462
- K2059
Шлицевые гайки, сталь DIN 70852
- K2061
Стопорные пластины, сталь, DIN 70952
- K1918
Шлицевые гайки с эластичным стопором
- K0868
Шайбы исполнение согласно DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Шайбы DIN 433, обычная или нержавеющая сталь
- K1150
Шайбы большого наружного диаметра DIN 9021
- K1151
Посадочные шайбы DIN 988
- K1968
Шайбы для винтов с тяжелыми зажимными втулками DIN 7349
- K0867
Шайбы для зажимных приспособлений из стали или алюминия DIN 6340
- K1526
Пластмассовые подкладные шайбы с защитой от выпадения
- K1938
Стопорные кольца для валов DIN 471
- K1939
Стопорные кольца для отверстий DIN 472
- K1940
Стопорные шайбы для валов DIN 6799
- K2231
Фиксаторы KL, сталь
- K2232
Фиксаторы SL, сталь
- K0730
Защитные шайбы для приспособлений DIN 6372 расширенный
- K0703
Поворотные наклонные шайбы для приспособлений DIN 6371
- K0704
Винт с плоской головкой с пазом и насадкой DIN 923
- K0705
Болты призонные с насадкой идентичные, ISO 7379
- K0706
Болты призонные шестигранные с длинным установочным винтом подобно DIN 609
- K2183
Конические штифты ISO 2339, сталь или нержавеющая сталь, форма B
- K1908
Цилиндрические штифты DIN 6325
- K2013
Штифты цилиндрические ISO 2338
- K1909
Цилиндрические штифты с внутренней резьбой DIN EN ISO 8735
- K0707
Установочные винты с шестигранным углублением и коническим концом, DIN EN ISO 4026
- K0797
Винты установочные с внутренним шестигранником, и наконечником, DIN EN ISO 4027
- K2052
Установочные винты с внутренним шестигранником и цапфой DIN EN ISO 4028
- Вставки резьбовые
- Кондукторные втулки
- Соединители для профилей и профильных систем
- Установочные кольца, зажимные кольца, стыковочные втулки
- Принадлежности для деталей машины, а также для элементов механизмов
- Муфты
- [-de-] Dichtungen
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0704Винт с плоской головкой с пазом и насадкой DIN 923 |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: вороненая, коэффициент прочности 5.8.Указание:Подходящие к поворотным наклонным шайбам K0703. СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | D1 | D2 | D3 | L | B | K | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0704.06 | M6 | 13 | 8 | 10 +0,15/+0,07 | 9 | 3,1 |  | | по запросу | | K0704.08 | M8 | 16 | 10 | 12 +0,2/+0,1 | 11 | 3,8 |  | | по запросу | | K0704.10 | M10 | 20 | 13 | 16 +0,2/+0,1 | 13,5 | 4,6 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|