Группы товаров
Шестигранные колпачковые гайки, низкая форма DIN 917 сталь или нержавеющая сталь
K1801

Шестигранные колпачковые гайки, низкая форма DIN 917 сталь или...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь, нержавеющая сталь A2 или нержавеющая сталь A4.Исполнение: Сталь, класс прочности 6, чистая или с гальванической оцинковкой.
Нержавеющая сталь A2-70, чистая.
Нержавеющая сталь A4-70, чистая.
Указание:Колпачковые гайки преимущественно используются в декоративных винтовых соединениях. Колпачковая гайка закрывает и защищает открытый выход резьбы. Также они защищают от острых кромок станков, установок, спортивных тренажеров и в любой ситуации, где возможно травмирование людей или повреждение предметов из-за открытых выходов резьбы. Технические данные:Начиная с D = M10 колпачковые гайки оснащены недоводом резьбы согласно DIN 76-1, форма D.Особенности:
RoHS

Чертежи

Шестигранные колпачковые гайки, низкая форма DIN 917 сталь или нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
основы
Поверхность
корпуса
DT
мин.
HSWERWXGCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1801.104СтальзачищенныйM44,165,577,66811,05- по запросу
K1801.105СтальзачищенныйM54,96788,791011,2- по запросу
K1801.106СтальзачищенныйM66,7191011,05121,51,5- по запросу
K1801.108СтальзачищенныйM89,21121314,381521,87- по запросу
K1801.110СтальзачищенныйM1010,65141718,9202-2,25 по запросу
K1801.112СтальзачищенныйM1213,15161921,1252-6,4 по запросу
K1801.116СтальзачищенныйM1616,65202426,76302-7,3 по запросу
K1801.120СтальзачищенныйM2020,58253032,95352,5-9,3 по запросу
K1801.124СтальзачищенныйM2423,58303639,6403-10,7 по запросу
K1801.130СтальзачищенныйM3027,58344650,9603-12,7 по запросу
K1801.204СтальОцинкованнаяM44,165,577,66811,05- по запросу
K1801.205СтальОцинкованнаяM54,96788,791011,2- по запросу
K1801.206СтальОцинкованнаяM66,7191011,05121,51,5- по запросу
K1801.208СтальОцинкованнаяM89,21121314,381521,87- по запросу
K1801.210СтальОцинкованнаяM1010,65141718,9202-2,25 по запросу
K1801.212СтальОцинкованнаяM1213,15161921,1252-6,4 по запросу
K1801.216СтальОцинкованнаяM1616,65202426,76302-7,3 по запросу
K1801.220СтальОцинкованнаяM2020,58253032,95352,5-9,3 по запросу
K1801.224СтальОцинкованнаяM2423,58303639,6403-10,7 по запросу
K1801.230СтальОцинкованнаяM3027,58344650,9603-12,7 по запросу
K1801.304нержавеющая сталь A2зачищенныйM44,165,577,66811,05- по запросу
K1801.305нержавеющая сталь A2зачищенныйM54,96788,791011,2- по запросу
K1801.306нержавеющая сталь A2зачищенныйM66,7191011,05121,51,5- по запросу
K1801.308нержавеющая сталь A2зачищенныйM89,21121314,381521,87- по запросу
K1801.310нержавеющая сталь A2зачищенныйM1010,65141718,9202-2,25 по запросу
K1801.312нержавеющая сталь A2зачищенныйM1213,15161921,1252-6,4 по запросу
K1801.316нержавеющая сталь A2зачищенныйM1616,65202426,76302-7,3 по запросу
K1801.320нержавеющая сталь A2зачищенныйM2020,58253032,95352,5-9,3 по запросу
K1801.324нержавеющая сталь A2зачищенныйM2423,58303639,6403-10,7 по запросу
K1801.330нержавеющая сталь A2зачищенныйM3027,58344650,9603-12,7 по запросу
K1801.404нержавеющая сталь A4зачищенныйM44,165,577,66811,05- по запросу
K1801.405нержавеющая сталь A4зачищенныйM54,96788,791011,2- по запросу
K1801.406нержавеющая сталь A4зачищенныйM66,7191011,05121,51,5- по запросу
K1801.408нержавеющая сталь A4зачищенныйM89,21121314,381521,87- по запросу
K1801.410нержавеющая сталь A4зачищенныйM1010,65141718,9202-2,25 по запросу
K1801.412нержавеющая сталь A4зачищенныйM1213,15161921,1252-6,4 по запросу
K1801.416нержавеющая сталь A4зачищенныйM1616,65202426,76302-7,3 по запросу
K1801.420нержавеющая сталь A4зачищенныйM2020,58253032,95352,5-9,3 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33