Catálogo
Informações editoriais
Termos e condições gerais
Política de privacidade
Produtos
Dispositivos de controle | Elementos normalizados
Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
Manípulos, Botões
Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
Volantes, manivelas, indicadores de posição
Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
Dobradiças
Pés niveladores
Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
Trilhos telescópicos
Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
Grampos rápidos, grampos de força
Elementos de fixação
Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
Articulações
Imãs
Elementos amortecedores
Indicadores de nível, tampões roscados
Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
Tecnologia de transporte
Ferramentas, suprimentos para oficinas
Painel de proteção higiênica
Tecnologia de fixação
Tecnologia de fixação para peças de trabalho
Tecnologia de fixação modular
Tecnologia de fixação ponto zero
Tecnologia de fixação para morsa
Soluções especiais
Sale
Linhas de produtos
HIDRÁULICA
PNEUMÁTICA
DETECTÁVEL
FEATUREgrip
HYGIENIC
TECNOLOGIA DE 19“
Aço inoxidável
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Acessórios para perfis em alumínio
Notícias
Novos produtos
KIPP News
Área de imprensa
Feiras
Feiras na Alemanha
Feiras internacionais
Impressões da feira
Serviços
Vídeos do produto
Dados CAD
Encomenda de catálogo
Visão geral dos materiais
Condições de fornecimento
Para fornecedores
Termos e condições gerais
Download
Catálogos
DISPOSITIVOS DE CONTROLE | ELEMENTOS NORMALIZADOS
TECNOLOGIA DE FIXAÇÃO
KIPP Inc. Catálogo
Prospectos
Dados CAD
Área de imprensa
Área de download para fornecedores
Certificação
Contato
Home
Empresa
Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto
Alavancas de fixação
Alavancas excêntricas
Manípulos, Botões
Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
Volantes, manivelas, indicadores de posição
Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
Dobradiças
Pés niveladores
Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
Trilhos telescópicos
Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
Grampos rápidos, grampos de força
Elementos de fixação
Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
Articulações
Imãs
Elementos amortecedores
Indicadores de nível, tampões roscados
Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
Tecnologia de transporte
Painel de proteção higiênica
Tecnologia de fixação para peças de trabalho
Tecnologia de fixação modular
Tecnologia de fixação ponto zero
Tecnologia de fixação para morsa
Produtos
Dispositivos de controle | Elementos normalizados
Tecnologia de fixação
Tecnologia de fixação para peças de trabalho
Elementos de fixação
Elementos de posicionamento,
Elementos de suporte, batentes reguláveis
K0819
Prisma vertical
K0819
Prisma vertical
K0819
Prisma vertical
K0819
Prisma vertical
K0819
Blocos prismáticos de posicionamento
K0822
Cilindros de apoio excêntricos
K0823
Cilindros de apoio
K0816
Cilindros de apoio e suporte
K0827
Blocos de apoio
K0824
Barras de apoio reguláveis
K1537
Barras de fixação
para elementos e dispositivos
K0889
Elementos de apoio de aço com orifício oblongo
K1947
Grampo fixador de compensação
K1946
Elementos de apoio retangulares
K1941
Macacos com rosca (calços reguláveis de altura)
com superfície de assento plana, em aço
K1942
Calços de altura reguláveis
com superfície de assento plana, aço inoxidável
K1943
Macacos com rosca (calços de altura reguláveis)
com superfície de assento plana, em alumínio
K1944
Macacos com rosca (calços de altura reguláveis)
com superfície de assento plana e base magnética, em alumínio
K1961
Cabeças de encaixe esféricas, centralizadoras de acoplamento, prismáticas, de posicionamento, com esfera giratória
K1233
Macacos Atlas (calços reguláveis de altura)
com rosca e contraporca
K0825
Apoios reguláveis
K0826
Elementos de encaixe
K1224
Elemento de apoio
K1945
Cunhas de altura regulável
K2160
Elemento de apoio
automatizável
K2055
Elementos de apoio cilíndricos
K0920
Elementos de apoio reguláveis
K0921
Elementos de apoio em aço
K0922
Cilindro de apoio
K0917
Unidades de posicionamento resilientes com cone
K1854
Elementos de suporte hidraulicamente aparafusáveis
atuação única com retorno de mola
K1832
Pino de posicionamento
com sensor de contato
K0297
Parafusos de apoio
K0828
Parafusos de apoio
K0307
Pino de apoio de aço ou latão, cabeça arredondada
K1200
Parafuso-batente de aço, classe de resistência 10.9.
K0821
Elementos de extensão
K0308
Apoios
K0923
Apoios reguláveis
K0924
Cilindro de altura ajustável em aço para apoios
K0829
Pinos roscados com sapata de pressão
K0294
Pino de apoio de aço, endurecido, temperado e brunido
K0380
Posicionador com esfera e cabeça
K0383
Posicionador sem cabeça
com esfera maciça
K0383
Posicionador esférico sem cabeça,
com esfera de face plana e proteção contra torção
K0383
Posicionador sem cabeça
com esfera de face plana
K0384
Posicionadores sem cabeça
em aço inoxidável, com esfera plana e proteção contra torção
K1913
Posicionadores esféricos sem cabeça
versão curta
K0282
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante
K0302
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, ângulo de inclinação 12°
K0283
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante
ângulo de inclinação 14° e 20°
K0286
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com movimento de retorno automático
K1164
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com movimento de retorno automático
K0284
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-Ring
K0285
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis
K0287
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis
K0288
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com O-Ring
K0289
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis
K0290
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com O-Ring e sextavado interno
K0291
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com O-Ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno
K1914
Placas de suporte de metal duro
redondas
K0385
Grippers e elementos de encaixe redondos
com furo escareado
K0386
Grippers forma sextavada
K0387
Grippers quadrados
K2241
Grippers, aço para ferramentas, quadrado
com furo cilíndrico
K1915
Placas de suporte de metal duro, quadradas
K0388
Grippers reguláveis
K0813
Batentes reguláveis
K0820
Batentes de parafuso reguláveis
K1234
Batente para peças de trabalho 5D
K2043
Batente magnético para peças de usinagem
Sistema de fixação multiforme
Estabilizador para o suporte de peças de usinagem
Esticador de correntes
Tecnologia de fixação modular
Tecnologia de fixação ponto zero
Tecnologia de fixação para morsa
Soluções especiais
Clássico
Adaptação Código do artigo
Callback
Para fornecedores
Condições de fornecimento
Termos e condições gerais
Elementos de suporte, batentes reguláveis
voltar
Produtos
Tecnologia de fixação
Tecnologia de fixação para peças de trabalho
Elementos de suporte, batentes reguláveis
Novidades
Grampo de força compacto
Grampo de tração automatizável
Sistemas de fixação múltipla para cunha de fixação bilateral mordente fixo ES
Cunhas de fixação com mordente fixo para sistema de fixação múltipla
Barras de apoio aparafusáveis para sistema de fixação múltipla
Batentes para peças de trabalho para sistema de fixação múltipla
Grampo giratório heavy com curso de aperto prolongado, colar, automatizável
Grampo de fixação lateral automatizável
Elemento de apoio automatizável
Minigrampos giratórios com função de engate
Ampliação
da série
Parafusos de pressão esféricos
Grampos de fixação lateral de aço com ponta de fixação
Mandril de fixação para furos pequenos
Mandris de fixação para furos pequenos, para fixação automatizada
Tampão de proteção em alumínio
Mordentes de fixação planos
Grampo de fixação de peças planas para ranhura em T
Pinos de fixação flexíveis
Elementos de apoio cilíndricos
Grampo de fixação de peças planas com came
Grampo para fixação lateral
K0819
Prisma vertical
1 Artigo
K0819
Prisma vertical
1 Artigo
K0819
Prisma vertical
4 Artigo
K0819
Prisma vertical
4 Artigo
K0819
Blocos prismáticos de posicionamento
4 Artigo
K0822
Cilindros de apoio excêntricos
29 Artigo
K0823
Cilindros de apoio
28 Artigo
K0816
Cilindros de apoio e suporte
7 Artigo
K0827
Blocos de apoio
16 Artigo
K0824
Barras de apoio reguláveis
14 Artigo
K1537
Barras de fixação
para elementos e dispositivos
4 Artigo
K0889
Elementos de apoio de aço com orifício oblongo
2 Artigo
K1947
Grampo fixador de compensação
4 Artigo
K1946
Elementos de apoio retangulares
2 Artigo
K1941
Macacos com rosca (calços reguláveis de altura)
com superfície de assento plana, em aço
7 Artigo
K1942
Calços de altura reguláveis
com superfície de assento plana, aço inoxidável
3 Artigo
K1943
Macacos com rosca (calços de altura reguláveis)
com superfície de assento plana, em alumínio
3 Artigo
K1944
Macacos com rosca (calços de altura reguláveis)
com superfície de assento plana e base magnética, em alumínio
3 Artigo
K1961
Cabeças de encaixe esféricas, centralizadoras de acoplamento, prismáticas, de posicionamento, com esfera giratória
7 Artigo
K1233
Macacos Atlas (calços reguláveis de altura)
com rosca e contraporca
4 Artigo
K0825
Apoios reguláveis
18 Artigo
K0826
Elementos de encaixe
3 Artigo
K1224
Elemento de apoio
1 Artigo
K1945
Cunhas de altura regulável
2 Artigo
K2160
Elemento de apoio
automatizável
2 Artigo
K2055
Elementos de apoio cilíndricos
2 Artigo
K0920
Elementos de apoio reguláveis
3 Artigo
K0921
Elementos de apoio em aço
3 Artigo
K0922
Cilindro de apoio
4 Artigo
K0917
Unidades de posicionamento resilientes com cone
8 Artigo
K1854
Elementos de suporte hidraulicamente aparafusáveis
atuação única com retorno de mola
2 Artigo
K1832
Pino de posicionamento
com sensor de contato
3 Artigo
K0297
Parafusos de apoio
12 Artigo
K0828
Parafusos de apoio
6 Artigo
K0307
Pino de apoio de aço ou latão, cabeça arredondada
18 Artigo
K1200
Parafuso-batente de aço, classe de resistência 10.9.
68 Artigo
K0821
Elementos de extensão
23 Artigo
K0308
Apoios
8 Artigo
K0923
Apoios reguláveis
8 Artigo
K0924
Cilindro de altura ajustável em aço para apoios
23 Artigo
K0829
Pinos roscados com sapata de pressão
13 Artigo
K0294
Pino de apoio de aço, endurecido, temperado e brunido
30 Artigo
K0380
Posicionador com esfera e cabeça
111 Artigo
K0383
Posicionador sem cabeça
com esfera maciça
126 Artigo
K0383
Posicionador esférico sem cabeça,
com esfera de face plana e proteção contra torção
50 Artigo
K0383
Posicionador sem cabeça
com esfera de face plana
129 Artigo
K0384
Posicionadores sem cabeça
em aço inoxidável, com esfera plana e proteção contra torção
18 Artigo
K1913
Posicionadores esféricos sem cabeça
versão curta
6 Artigo
K0282
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante
28 Artigo
K0302
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, ângulo de inclinação 12°
12 Artigo
K0283
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante
ângulo de inclinação 14° e 20°
18 Artigo
K0286
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com movimento de retorno automático
10 Artigo
K1164
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com movimento de retorno automático
20 Artigo
K0284
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-Ring
26 Artigo
K0285
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis
35 Artigo
K0287
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis
20 Artigo
K0288
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com O-Ring
48 Artigo
K0289
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis
98 Artigo
K0290
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com O-Ring e sextavado interno
42 Artigo
K0291
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com O-Ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno
35 Artigo
K1914
Placas de suporte de metal duro
redondas
13 Artigo
K0385
Grippers e elementos de encaixe redondos
com furo escareado
48 Artigo
K0386
Grippers forma sextavada
18 Artigo
K0387
Grippers quadrados
19 Artigo
K2241
Grippers, aço para ferramentas, quadrado com furo cilíndrico
22 Artigo
K1915
Placas de suporte de metal duro, quadradas
9 Artigo
K0388
Grippers reguláveis
18 Artigo
K0813
Batentes reguláveis
3 Artigo
K0820
Batentes de parafuso reguláveis
5 Artigo
K1234
Batente para peças de trabalho 5D
1 Artigo
K2043
Batente magnético para peças de usinagem
2 Artigo
Pesquisa
Minha
CONTA
E-mail
Senha
Não me lembro da senha
Sou novo cliente
Carrinho de compras
Quantidade de artigos:
0
Total:
0,00
€
Exibir
Compra rápida
Ir para o formulário de encomenda
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Verificar disponibilidade
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Español
English
Mapa do site
Imprimir
Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados.
Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33