Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça brunida.Indicação de desenho:
1) Base para parafuso
2) Apoio regulável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0923 Apoios reguláveis 195 kB

Desenhos

Apoios reguláveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABCDEFGHCADAces.PreçoEncomendar
K0923.08040401012161313M8M6x6 sob consulta
K0923.08050502012161313M8M6x6 sob consulta
K0923.10050501014201717M10M8x8 sob consulta
K0923.10060602014201717M10M8x8 sob consulta
K0923.12065651519242222M12M10x10 sob consulta
K0923.12080803019242222M12M10x10 sob consulta
K0923.16080801524322727M16M12x12 sob consulta
K0923.16095953024322727M16M12x12 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33