Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço ferramenta endurecido ou metal duro.Versão:peça brunida.Indicação:A rosca externa passante dos grippers reguláveis permite o ajuste exato na tarefa de fixação.
Os encaixes em metal duro são soldados.
Indicação de desenho:
Forma A: aço ferramenta
Forma B: face recartilhada em metal duro
Forma C: recartilhamento de 4 pontos em metal duro
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0388 Grippers reguláveis 229 kB

Desenhos (visão geral)

Grippers reguláveis

Grippers reguláveis forma A

mais informações

Desenhos

Grippers reguláveis forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

AGSWCADAces.PreçoEncomendar
K0388.4010A40M103 sob consulta
K0388.4012A40M125 sob consulta
K0388.4016A40M166 sob consulta
K0388.4020A40M208 sob consulta

Grippers reguláveis forma B

mais informações

Desenhos

Grippers reguláveis forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

LBGSWCADAces.PreçoEncomendar
K0388.2510B256,4M105 sob consulta
K0388.5010B506,4M105 sob consulta
K0388.2512B257,9M126 sob consulta
K0388.5012B507,9M126 sob consulta
K0388.2516B2511,2M168 sob consulta
K0388.5016B5011,2M168 sob consulta
K0388.2520B2512,7M2010 sob consulta
K0388.5020B5012,7M2010 sob consulta

Grippers reguláveis forma C

mais informações

Desenhos

Grippers reguláveis forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

LBGFSWCADAces.PreçoEncomendar
K0388.25124C257,9M126,56 sob consulta
K0388.50124C507,9M126,56 sob consulta
K0388.25164C2511,2M1688 sob consulta
K0388.50164C5011,2M1688 sob consulta
K0388.25204C2512,7M20810 sob consulta
K0388.50204C5012,7M20810 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33