Grupos de mercadorias
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com O-Ring
K0288

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Corpo: aço temperado.
Esfera:
Formas C, F de aço ferramenta.
Forma K de POM (Poliacetal).
Forma O de aço inoxidável com superfície de diamante.
Forma P de aço inoxidável com superfície de poliuretano.
Versão:Corpo: temperado e brunido.
Esfera:
Formas C, F endurecidas, brunidas.
Forma K possui esfera de POM (Poliacetal), cor branca.
Forma O possui superfície comparável à granulação 100.
Forma P de poliuretano com dureza 60° Shore.
Indicação:Os apoios auto-alinhantes são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas. Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.

Esfera protegida contra torção.

Forma O: A superfície abrasiva de diamante foi fundida na esfera de forma fixa. Ela é ideal para suportar aplicações em superfícies escorregadias ou lisas com uma pressão de fixação mínima. Nestes casos, as partículas de diamante transferem altas forças de retenção em uma área muito pequena e com comprometimento mínimo da superfície. A superfície de diamante oferece uma resistência excepcional ao desgaste.

Forma P: A superfície de poliuretano foi unida à esfera de forma fixa por vulcanização. Não se desprende e nem perde a cor. Oferece proteção ideal contra danos em superfícies sensíveis. A superfície com aspecto perolado permite altas forcas de retenção e saída de ar, de modo que não ocorra nenhum efeito de vácuo entre a superfície de contato e os apoios auto-alinhantes.
Vantagens:Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0288 Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com O-Ring 246 kB

Desenhos (visão geral)

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com O-Ring

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, forma C, esfera de aço plana e com face lisa

mais informações

Desenhos

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, forma C, esfera de aço plana e com face lisa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD2D3HH1ESWEsfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0288.106X012C12M669,51,511,51079 sob consulta
K0288.106X025C25M669,51,511,51079 sob consulta
K0288.106X040C40M669,51,511,51079 sob consulta
K0288.108X012C12M88,5131,515131015 sob consulta
K0288.108X025C25M88,5131,515131015 sob consulta
K0288.108X040C40M88,5131,515131015 sob consulta

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, forma F, esfera de aço plana e com face recartilhada

mais informações

Desenhos

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, forma F, esfera de aço plana e com face recartilhada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD2D3HH1ESWEsfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0288.306X012F12M669,51,511,51079 sob consulta
K0288.306X025F25M669,51,511,51079 sob consulta
K0288.306X040F40M669,51,511,51079 sob consulta
K0288.308X012F12M88,5131,515131015 sob consulta
K0288.308X025F25M88,5131,515131015 sob consulta
K0288.308X040F40M88,5131,515131015 sob consulta

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, forma K, com esfera de POM (Poliacetal) plana e com face lisa

mais informações

Desenhos

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, forma K, com esfera de POM (Poliacetal) plana e com face lisa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD2D3HH1ESWEsfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0288.706X012K12M669,51,511,51072 sob consulta
K0288.706X025K25M669,51,511,51072 sob consulta
K0288.706X040K40M669,51,511,51072 sob consulta
K0288.708X012K12M88,5131,51513104 sob consulta
K0288.708X025K25M88,5131,51513104 sob consulta
K0288.708X040K40M88,5131,51513104 sob consulta

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, forma O, esfera de aço inoxidável com superfície de diamante

mais informações

Desenhos

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, forma O, esfera de aço inoxidável com superfície de diamante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD2D3HH1ESWEsfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0288.506X012O12M6810211,51079,2 sob consulta
K0288.506X025O25M6810211,51079,2 sob consulta
K0288.506X040O40M6810211,51079,2 sob consulta
K0288.508X012O12M81114,5315131015,5 sob consulta
K0288.508X025O25M81114,5315131015,5 sob consulta
K0288.508X040O40M81114,5315131015,5 sob consulta
K0288.510X015O15M101416319,6171318,8 sob consulta
K0288.510X030O30M101416319,6171318,8 sob consulta
K0288.510X050O50M101416319,6171318,8 sob consulta
K0288.512X020O20M121919421,9191529,8 sob consulta
K0288.512X040O40M121919421,9191529,8 sob consulta
K0288.512X060O60M121919421,9191529,8 sob consulta
K0288.516X025O25M162123427,7242050,3 sob consulta
K0288.516X050O50M162123427,7242050,3 sob consulta
K0288.516X080O80M162123427,7242050,3 sob consulta

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, forma P, esfera de aço inoxidável com superfície de poliuretano

mais informações

Desenhos

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, forma P, esfera de aço inoxidável com superfície de poliuretano

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

BD2D3HH1ESWSW1WEsfera øCADAces.PreçoEncomendar
K0288.606X012P12M61012411,510-287 sob consulta
K0288.606X025P25M61012411,510-287 sob consulta
K0288.606X040P40M61012411,510-287 sob consulta
K0288.608X012P12M81316,551513-2810 sob consulta
K0288.608X025P25M81316,551513-2810 sob consulta
K0288.608X040P40M81316,551513-2810 sob consulta
K0288.610X015P15M101618519,61732813 sob consulta
K0288.610X030P30M101618519,61732813 sob consulta
K0288.610X050P50M101618519,61732813 sob consulta
K0288.612X020P20M122121621,91952415 sob consulta
K0288.612X040P40M122121621,91952415 sob consulta
K0288.612X060P60M122121621,91952415 sob consulta
K0288.616X025P25M162325627,72462420 sob consulta
K0288.616X050P50M162325627,72462420 sob consulta
K0288.616X080P80M162325627,72462420 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33